LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™ Filetage en pouces, type articulation taraudée en acier

Photo

 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en acier Type: A1 - Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
Type: A1 - Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en acier Type: A1 - Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune  LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en acier Type: A2 - Douille en acier et socle en acier, noirci  LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en acier Type: A3 - Douille en acier et socle Delrin solide

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau LPSO pivotent de 10-15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales et sont utilisés pour mettre à niveau des machines-outils, des racks électroniques, des bancs, etc. Le socle de grand diamètre assure un support solide.

Les pieds de mise à niveau à articulation taraudée LPSO ont été conçus pour des applications où le montage doit être facilement retiré ; un goujon plus long que la version standard doit être fixé ou l'équipement possède déjà un goujon.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Résistance à la chaleur pour les embases Delrin : Température de fonctionnement en continu--82°C (180 °F) ; point de fusion--175°C (347 °F).

Spécifications

Pied de mise à niveau

  • Embase en acier au carbone avec finition jaune zingué ou oxyde noir
  • Rotule taraudée, durcie

Pied de mise à niveau

  • Embase Delrin
  • Rotule taraudée en acier zingué jaune durci

RoHS

Sur demande

Tampon élastomère antidérapant


Embase Delrin moulée, en tailles supplémentaires


Modifications dont trous de tire-fond, longueurs de goujons sur mesure et autres versions de placage à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LPSO Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, type articulation taraudée en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A1Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
A2Douille en acier et socle en acier, noirci
A3Douille en acier et socle Delrin solide
A4Douille en acier et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2A/Ft
min.
Charge maximale
Embase en acier
Charge maximale
Embase Delrin
0.7510 x 320.530.1000.3750.17700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 200.700.1410.5000.311000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 280.700.1410.5000.31775 lbf (3447.37 N)125 lbf (556.02 N)
1.255/16 x 180.880.1700.6250.382500 lbf (11120.55 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 240.880.1700.6250.382150 lbf (9563.67 N)200 lbf (889.64 N)
1.253/8 x 160.880.1700.6250.383750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 240.880.1700.6250.383300 lbf (14679.13 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 131.130.2500.7500.445000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 201.130.2500.7500.444000 lbf (17792.89 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 111.250.3500.8750.456000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 181.250.3500.8750.455000 lbf (22241.11 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 101.500.4101.0620.657400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 161.500.4101.0620.656200 lbf (27578.97 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 141.880.4401.3750.8113500 lbf (60050.99 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.007/8 x 91.880.4401.3750.8115000 lbf (66723.32 N)1700 lbf (7561.97 N)
4.001 x 81.880.4401.3750.8120000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 121.880.4401.3750.8118000 lbf (80067.99 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 72.750.7501.8751.0043000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.88
In Stock: 67
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.88
5099$3.55
100249$3.23
≥ 250$2.91
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.031 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.