LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™ Taille en pouces, acier, type goujon fileté

Photo

 LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille en pouces, acier, de type goujon fileté Type: C1 - Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
Type: C1 - Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
 LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille en pouces, acier, de type goujon fileté Type: C1 - Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune  LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille en pouces, acier, de type goujon fileté Type: C2 - Goujon en acier et socle en acier, noirci  LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille en pouces, acier, de type goujon fileté Type: C3 - Goujon en acier et socle Delrin solide

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau LPST pivotent de 10-15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales et sont utilisés pour mettre à niveau des machines-outils, des racks électroniques, des bancs, etc. Le socle de grand diamètre assure un support solide.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation.

Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Résistance à la chaleur pour les embases Delrin : Température de fonctionnement en continu--82°C (180 °F) ; point de fusion--175°C (347 °F).

Spécifications

Pied de mise à niveau

  • Embase en acier au carbone avec finition jaune zingué ou oxyde noir
  • Goujon durci à extrémité sphérique usiné dans une barre pleine

Pied de mise à niveau

  • Embase Delrin
  • Le goujon en acier durci et zingué jaune à extrémité sphérique est usiné à partir d'une barre solide

L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble.
Les matériaux et les finitions de l'écrou de blocage sont les mêmes que ceux des goujons correspondants


RoHS

Sur demande

Tampon élastomère antidérapant


Embase Delrin moulée, en tailles supplémentaires


Modifications dont trous de tire-fond et d'autres versions de placage à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille en pouces, acier, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

C1Goujon en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
C2Goujon en acier et socle en acier, noirci
C3Goujon en acier et socle Delrin solide
C4Goujon en acier et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3A/FCharge maximale
Embase en acier
Charge max.
Embase Delrin
0.7510 x 321.000.530.1000.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
0.7510 x 322.000.530.1000.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.001/4 x 201.250.700.1410.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 202.500.700.1410.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.001/4 x 281.250.700.1410.500775 lbf (3447.37 N)200 lbf (889.64 N)
1.255/16 x 182.000.880.1700.6252500 lbf (11120.55 N)250 lbf (1112.05 N)
1.255/16 x 242.000.880.1700.6252150 lbf (9563.67 N)250 lbf (1112.05 N)
1.253/8 x 162.000.880.1700.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 164.000.880.1700.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.253/8 x 242.000.880.1700.6253300 lbf (14679.13 N)250 lbf (1112.05 N)
1.881/2 x 132.001.130.2500.7505000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 134.001.130.2500.7505000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
1.881/2 x 202.001.130.2500.7504000 lbf (17792.88 N)625 lbf (2780.13 N)
2.505/8 x 112.001.250.3500.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 114.001.250.3500.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
2.505/8 x 182.001.250.3500.8755000 lbf (22241.1 N)1100 lbf (4893.04 N)
3.003/4 x 102.001.500.4101.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 104.001.500.4101.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
3.003/4 x 162.001.500.4101.0626200 lbf (27578.97 N)1650 lbf (7339.56 N)
4.007/8 x 94.001.880.4401.37515000 lbf (66723.32 N)1700 lbf (7561.98 N)
4.007/8 x 144.001.880.4401.37513500 lbf (60050.99 N)1950 lbf (8674.03 N)
4.001 x 83.501.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 84.251.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 86.001.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.001 x 123.501.880.4401.37518000 lbf (80067.98 N)2250 lbf (10008.49 N)
6.001 1/4 x 74.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)
6.001 1/4 x 76.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.21
In Stock: 223
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.21
5099$2.94
100249$2.68
≥ 250$2.41
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.043 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.