Options de pièce / Tableau
Type
B Avec patin à usage léger
C Avec patin à usage moyen
D Avec patin à usage intensif
Afficher / Masquer colonnes
Référence B - Avec patin à usage léger Référence C - Avec patin à usage moyen Référence D - Avec patin à usage intensif d1 d2
Filetage d3 l2 l3 l4 A/F t Charge maximale
Usage léger Charge maximale
Usage moyen Charge maximale
Usage intensif Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage léger Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage moyen Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage intensif
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
1.102
1.713
2.342
2.677
3.779
5.709
1.50
1.75
1.88
2.13
2.50
2.88
0.708
0.750
0.787
0.846
0.866
0.177
0.625
0.750
0.845
1.063
1.375
1.875
0.38
0.44
0.62
0.75
0.81
1.00
50.00 lbf (222.41 N)
120 lbf (533.78 N)
220 lbf (978.6 N)
325 lbf (1445.67 N)
590 lbf (2624.45 N)
1350 lbf (6005.09 N)
100.00 lbf (444.82 N)
240 lbf (1067.57 N)
440 lbf (1957.21 N)
650 lbf (2891.34 N)
1180 lbf (5248.9 N)
2710 lbf (12054.68 N)
995 lbf (4425.98 N)
2400 lbf (10675.73 N)
4400 lbf (19572.17 N)
6500 lbf (28913.44 N)
11800 lbf (52489.01 N)
27100 lbf (120546.8 N)
13
14
13.5
13
15
16
13.5
11
13
14
11.5
12.5
10NAVL/LGT 10NAVL/MDM 10NAVL/HEV 1.25 M 10 1.102 1.50 0.708 0.177 0.625 0.38 50.00 lbf (222.41 N) 100.00 lbf (444.82 N) 995 lbf (4425.98 N) 14 16 14
12NAVL/LGT 12NAVL/MDM 12NAVL/HEV 1.88 M 12 1.713 1.75 0.787 0.177 0.750 0.44 120 lbf (533.78 N) 240 lbf (1067.57 N) 2400 lbf (10675.73 N) 14 16 13
16NAVL/LGT 16NAVL/MDM 16NAVL/HEV 2.50 M 16 2.342 1.88 0.846 0.177 0.845 0.62 220 lbf (978.6 N) 440 lbf (1957.21 N) 4400 lbf (19572.17 N) 13.5 15 12.5
20NAVL/LGT 20NAVL/MDM 20NAVL/HEV 3.00 M 20 2.677 2.13 0.866 0.177 1.063 0.75 325 lbf (1445.67 N) 650 lbf (2891.34 N) 6500 lbf (28913.44 N) 13.5 15 12.5
24NAVL/LGT 24NAVL/MDM 24NAVL/HEV 4.00 M 24 3.779 2.50 0.866 0.177 1.375 0.81 590 lbf (2624.45 N) 1180 lbf (5248.9 N) 11800 lbf (52489.01 N) 13 13.5 11.5
30NAVL/LGT 30NAVL/MDM 30NAVL/HEV 6.00 M 30 5.709 2.88 0.750 0.177 1.875 1.00 1350 lbf (6005.09 N) 2710 lbf (12054.68 N) 27100 lbf (120546.8 N) 13 13 11
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Filetage d3 l2 l3 l4 A/F t Charge maximale
Usage léger Charge maximale
Usage moyen Charge maximale
Usage intensif Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage léger Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage moyen Fréquence
naturelle
(Hz)
Usage intensif
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
1.102
1.713
2.342
2.677
3.779
5.709
1.50
1.75
1.88
2.13
2.50
2.88
0.708
0.750
0.787
0.846
0.866
0.177
0.625
0.750
0.845
1.063
1.375
1.875
0.38
0.44
0.62
0.75
0.81
1.00
50.00 lbf (222.41 N)
120 lbf (533.78 N)
220 lbf (978.6 N)
325 lbf (1445.67 N)
590 lbf (2624.45 N)
1350 lbf (6005.09 N)
100.00 lbf (444.82 N)
240 lbf (1067.57 N)
440 lbf (1957.21 N)
650 lbf (2891.34 N)
1180 lbf (5248.9 N)
2710 lbf (12054.68 N)
995 lbf (4425.98 N)
2400 lbf (10675.73 N)
4400 lbf (19572.17 N)
6500 lbf (28913.44 N)
11800 lbf (52489.01 N)
27100 lbf (120546.8 N)
13
14
13.5
13
15
16
13.5
11
13
14
11.5
12.5
1.25 M 10 1.102 1.50 0.708 0.177 0.625 0.38 50.00 lbf (222.41 N) 100.00 lbf (444.82 N) 995 lbf (4425.98 N) 14 16 14
1.88 M 12 1.713 1.75 0.787 0.177 0.750 0.44 120 lbf (533.78 N) 240 lbf (1067.57 N) 2400 lbf (10675.73 N) 14 16 13
2.50 M 16 2.342 1.88 0.846 0.177 0.845 0.62 220 lbf (978.6 N) 440 lbf (1957.21 N) 4400 lbf (19572.17 N) 13.5 15 12.5
3.00 M 20 2.677 2.13 0.866 0.177 1.063 0.75 325 lbf (1445.67 N) 650 lbf (2891.34 N) 6500 lbf (28913.44 N) 13.5 15 12.5
4.00 M 24 3.779 2.50 0.866 0.177 1.375 0.81 590 lbf (2624.45 N) 1180 lbf (5248.9 N) 11800 lbf (52489.01 N) 13 13.5 11.5
6.00 M 30 5.709 2.88 0.750 0.177 1.875 1.00 1350 lbf (6005.09 N) 2710 lbf (12054.68 N) 27100 lbf (120546.8 N) 13 13 11
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Type
Diamètre d1
Filetage d2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$22.97
In Stock: 8
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $22.97
50 99 $21.06
100 249 $19.15
≥ 250 $17.23
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO