MIG-EL Patins industriels "Glide-Rite"™ Taille métrique, acier, type goujon fileté, avec patin en élastomère

Photo

 MIG-EL Taille métrique, patins industriels "Glide-Rite"™ en acier, de type goujon fileté, avec patin en élastomère

Description du produit

Informations

Les patins industriels MIG-EL constituent une solution économique pour mettre des machines à usage léger à niveau, des armoires, des meubles de bureau ou tout type d'équipement à usage léger. L'acier nickelé confère une finition très décorative acceptable pour toutes les applications, tandis que le patin en élastomère est le gage d'une plus grande stabilité pour des applications antidérapantes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation. Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Le patin réduit le bruit, les chocs et les vibrations.

Il est résistant aux huiles.

Pour s'assurer que la taille du patin soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de supports requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Spécifications

Goujon fileté
Acier zingué


Logement
Acier nickelé


Patin
Caoutchouc élastomère antidérapant haute densité


RoHS

Sur demande

Inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MIG-EL Taille métrique, patins industriels "Glide-Rite"™ en acier, de type goujon fileté, avec patin en élastomère schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec tampon élastomère
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3l4A/FMax. load.
1.20M 61.500.750.3740.1380.197250 lbf (1112.05 N)
1.20M 81.500.750.3740.1380.236250 lbf (1112.05 N)
2.03M 81.500.990.4880.2130.236250 lbf (1112.05 N)
2.03M 102.000.990.4880.2130.315250 lbf (1112.05 N)
2.40M 102.001.030.5510.2130.315250 lbf (1112.05 N)
2.40M 104.001.030.5510.2130.315250 lbf (1112.05 N)
2.40M 122.001.030.5510.2130.394250 lbf (1112.05 N)
2.40M 124.001.030.5510.2130.394250 lbf (1112.05 N)
2.80M 122.001.060.5590.2130.394500 lbf (2224.11 N)
2.80M 124.001.060.5590.2130.394500 lbf (2224.11 N)
2.80M 162.001.060.5590.2130.512500 lbf (2224.11 N)
2.80M 164.001.060.5590.2130.512500 lbf (2224.11 N)
3.19M 124.001.150.6220.2130.394500 lbf (2224.11 N)
3.19M 126.001.150.6220.2130.394500 lbf (2224.11 N)
3.19M 164.001.150.6220.2130.512500 lbf (2224.11 N)
3.19M 166.001.150.6220.2130.512500 lbf (2224.11 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.25
In Stock: 520
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$4.25
250499$3.90
500999$3.55
≥ 1000$3.19
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.