TNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ Inox, type articulation taraudée

Photo

 TNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ en inox, de type articulation taraudée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Contrairement aux tampons antidérapants en élastomère standard collés, cette coupelle à encliqueter offre une meilleure stabilité antidérapante. Particulièrement durable lorsque des équipements doivent être déplacés ou repositionnés.

Conçus pour des applications où le montage doit être facilement retiré ; un goujon plus grand que la version standard doit être fixé ou l'équipement possède déjà un goujon.

Le pied pivote de 7 1/2° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.

Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.

Spécifications

Pied de mise à niveau

  • Inox 303
  • Rotule taraudée, durcie

Tampon de coupelle antidérapant
Caoutchouc néoprène


RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TNSM Pieds de mise à niveau antidérapants Snap-Lock™ en inox, de type articulation taraudée schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2
Hauteur du patin
A/FtMax. load
1.001/4 x 200.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 280.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.255/16 x 180.880.220.630.211875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 160.880.220.630.212800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 240.880.220.630.212475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 131.120.310.750.253750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 201.120.310.750.253000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 111.250.370.880.354500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 181.250.370.880.353750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 101.500.541.060.325550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 161.500.541.060.324650 lbf (20684.23 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2
Hauteur du patin
A/FtMax. load
1.00M 80.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.25M 100.880.220.630.212800 lbf (12455.02 N)
1.88M 121.120.310.750.253750 lbf (16680.83 N)
2.50M 161.250.370.880.354500 lbf (20016.99 N)
3.00M 201.500.541.060.325550 lbf (24687.63 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.63
In Stock: 101
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$12.63
5099$11.58
100249$10.53
≥ 250$9.47
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.