TSP Patins à levier Acier

Photo

 TSP Patins à levier en acier

Description du produit

Informations

Les patins pivotent de 10 degrés dans toutes les directions, ce qui permet un appui automatique contre la surface de la pièce lorsqu'une force est appliquée, éliminant ainsi tout glissement lors du serrage.

Spécifications

Rotule taraudée
Acier traité thermiquement à faible teneur en carbone avec finition zinguée jaune


Patin

  • AcierST
    Acier traité thermiquement à faible teneur en carbone avec finition zinguée jaune
  • PlastiquePA
    Plastique Delrin® blanc

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TSP Patins à levier en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Taraudé
Length lt
min.
A/FSteel Pad
Charge max.
(lbs)
Derlin Pad
Charge max.
(lbs)
0.631/4 x 200.630.310.503900 lbf (17.35 kN)360 lbf (1.6 kN)
0.695/16 x 180.750.380.565899 lbf (26.24 kN)360 lbf (1.6 kN)
0.753/8 x 160.810.380.636400 lbf (28.47 kN)571 lbf (2.54 kN)
0.881/2 x 130.940.440.757001 lbf (31.14 kN)571 lbf (2.54 kN)
1.005/8 x 111.000.440.8810000 lbf (44.48 kN)1000 lbf (4.45 kN)
1.253/4 x 101.340.631.0613500 lbf (60.05 kN)1299 lbf (5.78 kN)
1.631 x 81.830.811.3818749 lbf (83.4 kN)1569 lbf (6.98 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
Pad material


Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.