KHTS Vis moletées pour sauterelle Steel, with Knurled Head

Photo

 KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: PA - Plastique
Pad material: PA - Plastique
 KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: PA - Plastique  KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: ST - Acier

Description du produit

Informations

Les vis KHTS maintiennent en toute sécurité des pièces dotées de surfaces angulaires sans érafler ou endommager les surfaces. Pour une utilisation où un serrage à la main est adapté, leur large tête moletée est facile à saisir. Disponible avec des patins en acier ou en nylon. Les patins pivotent à 7 1/2° dans toutes les directions.

Spécifications

Vis moletée
Acier allié traité thermiquement, finition oxyde noir.


Patin

  • Acier allié traité thermiquement, finition oxyde noir
  • Delrin® --plastique Delrin® blanc

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KHTS Vis moletées pour sauterelle schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Longueur de goujon
d3l2l3Maximum Load
1.001/4 x 201.500.1851.340.38900 lbf (4003 N)
1.001/4 x 202.000.1851.840.38900 lbf (4003 N)
1.135/16 x 181.500.2401.300.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.000.2401.800.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.500.2402.300.442290 lbf (10186 N)
1.253/8 x 161.500.2931.250.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.000.2931.750.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.500.2932.250.503340 lbf (14857 N)
1.25*3/8 x 163.000.2933.750.503340 lbf (14857 N)
1.251/2 x 131.500.4001.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 132.000.4001.690.567300 lbf (32472 N)
1.25**1/2 x 132.500.4002.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 133.000.4002.690.567300 lbf (32472 N)
* uniquement disponible en ST

** uniquement disponible en PA

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Pad material


Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.112 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.