VBZ-FP Boutons moletés Plastique phénolique, avec trou traversant taraudé

Photo

 VBZ-FP Boutons à bord moleté en plastique phénolique, avec trou traversant taraudé

Description du produit

Informations

Ces boutons à bord moleté sont un excellent choix économique pour une fixation et un serrage sans glissement.

Spécifications

Plastique phénolique

  • résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • noir, finition brillante

Insert taraudé

  • laiton
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VBZ-FP Boutons à bord moleté en plastique phénolique, avec trou traversant taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4h1h2t
1.02M 60.790.280.630.240.31
1.02M 80.790.350.630.240.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Traversant fileté d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.78
In Stock: 97
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.78
100249$2.55
250499$2.32
≥ 500$2.09
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.