Correderas telescópicas en acero disponibles en JW Winco
J.W. Winco, Inc., A Ganter Company, proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, ofrece una variedad de correderas telescópicas en acero de la serie GN 1400, con extensión completa, parcial o doble.
Con una amplia gama de tipos de extensiones, funciones y dimensiones adicionales, estas correderas telescópicas con regulación RoHs pueden soportar cargas de entre 50 y 700 libras (220 y 3100 N), de fuerza por par. Las 13 nuevas variaciones que cuentan con rieles telescópicos hechos de chapa laminada, son adecuadas para su uso en diferentes aplicaciones.
Dependiendo de la longitud de la extension, entre 250 (9.84”) y 1,500 mm (59.06”), las correderas telescópicas de acero se componen de dos, tres o cuatro guias interconectadas. La gama de productos de Winco incluye una gran variedad de soluciones en términos de características, que incluyen pestillos y sistemas de amortiguación.
El perfil de la corredera es de acero galvanizado con acabado azul pasivado. Los cojinetes son de acero endurecido, mientras que el deslizador exterior de los cojinetes puede ser de acero zincado o de plástico, con un deslizador interior de acero zincado. Los topes de goma en las versiones correspondientes son de plástico/elastómero, mientras que el mecanismo auto retráctil es de acero inoxidable y de plástico. Las correderas telescópicas funcionan en temperaturas de -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C).
Back