Product Family: (845 Hits)
You are here:
Product Overview
3.5 Controlling, Venting, Sealing of Liquids and Gases
Threaded Plugs
DIN 908 Threaded Plugs
previous product
next product
DIN 908
Threaded Plugs Steel / Stainless Steel, with Collar and Internal Hex
Hide technical drawing
Part Options / Table
Type
A Without sealing ring
AC With copper sealing ring
AA With aluminum sealing ring
AN With stainless steel sealing ring
Show / Hide columns
Metric
d1
Steel ST
Stainless steel A4 d2 h14 d3 d4
Outer Ø
sealing washer l1 ±0.008 l2 +0.02 s A/F
in mm
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 27 x 2
M 30 x 1.5
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
0.472
0.551
0.669
0.709
0.748
0.827
0.866
0.906
0.984
1.024
1.063
1.142
1.220
1.260
1.417
1.535
1.929
2.165
0.33
0.39
0.41
0.48
0.53
0.56
0.64
0.67
0.72
0.80
0.84
0.88
0.96
1.04
1.05
1.07
1.19
1.31
1.32
1.66
1.67
1.89
1.90
0.45
0.53
0.63
0.71
0.79
0.83
0.87
0.94
1.02
1.06
1.14
1.22
1.26
1.42
1.54
1.93
2.17
0.315
0.472
0.551
0.630
0.12
0.16
0.20
0.04
0.06
0.08
4
5
6
8
10
12
17
22
24
M 8 x 1 M 8 x 1 0.472 0.33 0.45 0.315 0.12 0.04 4
M 10 x 1 M 10 x 1 0.551 0.41 0.53 0.315 0.12 0.04 5
M 12 x 1.5 M 12 x 1.5 0.669 0.48 0.63 0.472 0.12 0.06 6
M 14 x 1.5 M 14 x 1.5 0.748 0.56 0.71 0.472 0.12 0.06 6
M 16 x 1.5 M 16 x 1.5 0.827 0.64 0.79 0.472 0.12 0.06 8
M 18 x 1.5 M 18 x 1.5 0.906 0.72 0.87 0.472 0.16 0.06 8
M 20 x 1.5 M 20 x 1.5 0.984 0.80 0.94 0.551 0.16 0.06 10
M 22 x 1.5 M 22 x 1.5 1.063 0.88 1.06 0.551 0.16 0.06 10
M 24 x 1.5 M 24 x 1.5 1.142 0.96 1.14 0.551 0.16 0.08 12
M 26 x 1.5 - 1.220 1.04 1.22 0.630 0.16 0.08 12
M 27 x 2 - 1.260 1.07 1.26 0.630 0.16 0.08 12
M 30 x 1.5 - 1.417 1.19 1.42 0.630 0.16 0.08 17
M 33 x 2 - 1.535 1.31 1.54 0.630 0.20 0.08 17
M 42 x 2 - 1.929 1.67 1.93 0.630 0.20 0.08 22
M 48 x 2 - 2.165 1.90 2.17 0.630 0.20 0.08 24
G 1/8 G 1/8 0.551 0.39 0.53 0.315 0.12 0.04 5
G 1/4 G 1/4 0.709 0.53 0.71 0.472 0.12 0.06 6
G 3/8 G 3/8 0.866 0.67 0.83 0.472 0.12 0.06 8
G 1/2 G 1/2 1.024 0.84 1.02 0.551 0.16 0.06 10
G 3/4 G 3/4 1.260 1.05 1.26 0.630 0.16 0.08 12
G 1 G 1 1.535 1.32 1.54 0.630 0.20 0.08 17
G 1 1/4 G 1 1/4 1.929 1.66 1.93 0.630 0.20 0.08 22
G 1 1/2 G 1 1/2 2.165 1.89 2.17 0.630 0.20 0.08 24
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Material
Thread d1 (Steel)
Thread d1 (Stainless steel)
Type
Material
Thread d1 (Steel)
Thread d1 (Stainless steel)
Type
DIN 908-ST-M8x1-A DIN 908-ST-M8x1-AC DIN 908-ST-M8x1-AA DIN 908-ST-M8x1-AN DIN 908-A4-M8x1-A DIN 908-A4-M8x1-AC DIN 908-A4-M8x1-AA DIN 908-A4-M8x1-AN DIN 908-ST-M10x1-A DIN 908-ST-M10x1-AC DIN 908-ST-M10x1-AA DIN 908-ST-M10x1-AN DIN 908-A4-M10x1-A DIN 908-A4-M10x1-AC DIN 908-A4-M10x1-AA DIN 908-A4-M10x1-AN DIN 908-ST-M12x1,5-A DIN 908-ST-M12x1,5-AC DIN 908-ST-M12x1,5-AA DIN 908-ST-M12x1,5-AN DIN 908-A4-M12x1,5-A DIN 908-A4-M12x1,5-AC DIN 908-A4-M12x1,5-AA DIN 908-A4-M12x1,5-AN DIN 908-ST-M14x1,5-A DIN 908-ST-M14x1,5-AC DIN 908-ST-M14x1,5-AA DIN 908-ST-M14x1,5-AN DIN 908-A4-M14x1,5-A DIN 908-A4-M14x1,5-AC DIN 908-A4-M14x1,5-AA DIN 908-A4-M14x1,5-AN DIN 908-ST-M16x1,5-A DIN 908-ST-M16x1,5-AC DIN 908-ST-M16x1,5-AA DIN 908-ST-M16x1,5-AN DIN 908-A4-M16x1,5-A DIN 908-A4-M16x1,5-AC DIN 908-A4-M16x1,5-AA DIN 908-A4-M16x1,5-AN DIN 908-ST-M18x1,5-A DIN 908-ST-M18x1,5-AC DIN 908-ST-M18x1,5-AA DIN 908-ST-M18x1,5-AN DIN 908-A4-M18x1,5-A DIN 908-A4-M18x1,5-AC DIN 908-A4-M18x1,5-AA DIN 908-A4-M18x1,5-AN DIN 908-ST-M20x1,5-A DIN 908-ST-M20x1,5-AC DIN 908-ST-M20x1,5-AA DIN 908-ST-M20x1,5-AN DIN 908-A4-M20x1,5-A DIN 908-A4-M20x1,5-AC DIN 908-A4-M20x1,5-AA DIN 908-A4-M20x1,5-AN DIN 908-ST-M22x1,5-A DIN 908-ST-M22x1,5-AC DIN 908-ST-M22x1,5-AA DIN 908-ST-M22x1,5-AN DIN 908-A4-M22x1,5-A DIN 908-A4-M22x1,5-AC DIN 908-A4-M22x1,5-AA DIN 908-A4-M22x1,5-AN DIN 908-ST-M24x1,5-A DIN 908-ST-M24x1,5-AC DIN 908-ST-M24x1,5-AA DIN 908-ST-M24x1,5-AN DIN 908-A4-M24x1,5-A DIN 908-A4-M24x1,5-AC DIN 908-A4-M24x1,5-AA DIN 908-A4-M24x1,5-AN DIN 908-ST-M26x1,5-A DIN 908-ST-M26x1,5-AC DIN 908-ST-M26x1,5-AA DIN 908-ST-M26x1,5-AN DIN 908-ST-M27x2-A DIN 908-ST-M27x2-AC DIN 908-ST-M27x2-AA DIN 908-ST-M27x2-AN DIN 908-ST-M30x1,5-A DIN 908-ST-M30x1,5-AC DIN 908-ST-M30x1,5-AA DIN 908-ST-M30x1,5-AN DIN 908-ST-M33x2-A DIN 908-ST-M33x2-AC DIN 908-ST-M33x2-AA DIN 908-ST-M33x2-AN DIN 908-ST-M42x2-A DIN 908-ST-M42x2-AC DIN 908-ST-M42x2-AA DIN 908-ST-M42x2-AN DIN 908-ST-M48x2-A DIN 908-ST-M48x2-AC DIN 908-ST-M48x2-AA DIN 908-ST-M48x2-AN DIN 908-ST-G1/8-A DIN 908-ST-G1/8-AC DIN 908-ST-G1/8-AA DIN 908-ST-G1/8-AN DIN 908-A4-G1/8-A DIN 908-A4-G1/8-AC DIN 908-A4-G1/8-AA DIN 908-A4-G1/8-AN DIN 908-ST-G1/4-A DIN 908-ST-G1/4-AC DIN 908-ST-G1/4-AA DIN 908-ST-G1/4-AN DIN 908-A4-G1/4-A DIN 908-A4-G1/4-AC DIN 908-A4-G1/4-AA DIN 908-A4-G1/4-AN DIN 908-ST-G3/8-A DIN 908-ST-G3/8-AC DIN 908-ST-G3/8-AA DIN 908-ST-G3/8-AN DIN 908-A4-G3/8-A DIN 908-A4-G3/8-AC DIN 908-A4-G3/8-AA DIN 908-A4-G3/8-AN DIN 908-ST-G1/2-A DIN 908-ST-G1/2-AC DIN 908-ST-G1/2-AA DIN 908-ST-G1/2-AN DIN 908-A4-G1/2-A DIN 908-A4-G1/2-AC DIN 908-A4-G1/2-AA DIN 908-A4-G1/2-AN DIN 908-ST-G3/4-A DIN 908-ST-G3/4-AC DIN 908-ST-G3/4-AA DIN 908-ST-G3/4-AN DIN 908-A4-G3/4-A DIN 908-A4-G3/4-AC DIN 908-A4-G3/4-AA DIN 908-A4-G3/4-AN DIN 908-ST-G1-A DIN 908-ST-G1-AC DIN 908-ST-G1-AA DIN 908-ST-G1-AN DIN 908-A4-G1-A DIN 908-A4-G1-AC DIN 908-A4-G1-AA DIN 908-A4-G1-AN DIN 908-ST-G11/4-A DIN 908-ST-G11/4-AC DIN 908-ST-G11/4-AA DIN 908-ST-G11/4-AN DIN 908-A4-G11/4-A DIN 908-A4-G11/4-AC DIN 908-A4-G11/4-AA DIN 908-A4-G11/4-AN DIN 908-ST-G11/2-A DIN 908-ST-G11/2-AC DIN 908-ST-G11/2-AA DIN 908-ST-G11/2-AN DIN 908-A4-G11/2-A DIN 908-A4-G11/2-AC DIN 908-A4-G11/2-AA DIN 908-A4-G11/2-AN