Le renforcement de la résistance en milieu agressif est une caractéristique de plus en plus fondamentale pour un très grand nombre d’industries. Par conséquent l’inox AISI 316L (A4) est un matériau chaque jour plus utilisé et financièrement rentable en raison de sa résilience et de l’absence d’entretien qui le caractérisent.
La gamme des produits a toujours compris un grand nombre de pièces normalisées résistantes à la corrosion. Mais les inox ne sont pas tous semblables. Aujourd’hui, les catalogues de matériaux présentent quelque 120 types de compositions d’alliages. Aujourd’hui, après s’être toujours concentré sur l’emploi des inox AISI 303 (A1) et AISI 304 (A4) en raison de la modicité de leurs coûts d’usinage, Winco, leader sur le marché des pièces normalisées, propose également une gamme complète de produits en AISI 316L (A4), une nuance d’inox spécialement résistante en milieu agressif.
En principe, chaque pièce du catalogue Winco doit également être proposée en qualité AISI 316L (A4). Ces pièces comprennent les volants à bras, poignées bombées fixes , boulons et écrous à œil, toutes totalement ou partiellement conformes aux normes DIN. La gamme AISI 316L (A4) comprend également différentes charnières, poignées en U et poignées déportées (également soudables), boutons étoiles ou à triple étoile et écrous de serrage à simple ou double poignée.
Enfin la gamme est enrichie de pièces usinées telles que doigts d'indexage ou doigts d’indexage à cames et demis-colliers d’arbre ou colliers d’arbre articulés et correcteurs de dévers.
L’acier inoxydable austénitique AISI 316L (A4) doit sa résistance supérieure aux chlorures et aux acides, en premier lieu au chrome, au nickel et au molybdène qui entrent dans sa composition. Ces qualités destinent en priorité les pièces normalisées Winco en inox AISI 316L (A4) aux navires et autres sites offshore, aux piscines à eau chlorée ou fortement minéralisées, ainsi qu’à toute autre application qui nécessite un nettoyage en profondeur. Clairement un vaste marché, qui justifie la volonté de Winco d’élargir encore à l’avenir sa gamme de pièces normalisées en inox AISI 316L (A4).
Connectez-vous au site www.jwwinco.com pour plus d’informations sur les pièces normalisées Winco en acier inox AISI 316L (A4)
Atrás
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco