Detalles | JW Winco Piezas Estándar

Universales e inteligentes: Imanes de retención

JW Winco expande su línea de imanes para dar soporte a más aplicaciones con nuevos materiales, formas, sistemas e incluso imanes en bruto.

Los imanes son soluciones universales inteligentes utilizadas para sujetar, cerrar y ofrecer conexiones temporales. Nuestro nuevo imán de retención, GN 50.8, cuenta con un alojamiento hermético de acero inoxidable alrededor del potente imán de samario-cobalto (SmCo), lo que lo convierte en una solución ideal para los entornos corrosivos. También tiene una larga vida útil y resiste temperaturas de hasta 662 °F (350 °C), por lo que puede utilizarse sobre superficies calientes, tal como puertas de horno. 

Otro producto nuevo es el imán GN 51.8. Su imán de neodimio está completamente encapsulado por un elastómero de TPE, lo que lo hace ideal para superficies sensibles (como las pintadas). El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y tiene un elevado coeficiente de fricción, lo que se traduce en elevadas fuerzas de desplazamiento lateral

El imán de retención GN 52.6 también tiene una superficie protectora de contacto de caucho. El alojamiento cilíndrico de acero inoxidable protege el imán de neodimio en su interior contra medios agresivos. Imanes
El GN 53.1 y el GN 53.2 están diseñados para aplicaciones estándar como oficinas, talleres y entornos de producción y tienen potentes fuerzas magnéticas de neodimio que sostienen documentos, plantillas, planos, etc.

El imán de neodimio GN 53.3 fue diseñado para un manejo sencillo y cuenta con un mango de plástico, que puede ser en forma cónica o plana. La versión plana además tiene un ojo para asegurar la pieza. En el GN 53.4, El mango está hecho de acero niquelado, opcionalmente con un recubrimiento de TPE para proteger superficies sensibles.

Además de estos sistemas magnéticos optimizados funcionalmente, JW Winco también ofrece imanes en bruto: de ferrita dura, neodimio, SmCo y AlNiCo, en diversas formas, tamaños, con o sin agujeros de fijación. Estos imanes, serie GN 57.1 a GN 57.3, pueden ser fácilmente sobremoldeados, pegados o cosidos, y son adecuados para asegurar cables en turbinas eólicas, por ejemplo.

www.jwwinco.mx

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.