Los perillas de control EN 957.1 se usan junto con los indicadores de posición digitales cuando es necesario usar un pomo de regulación para el ajuste. El diámetro d2 está ajustado al diámetro del eje hueco del indicador de posición correspondiente.
El tornillo del indicador de posición digitales se debe sustituir por un tornillo de fijación incluido con el pomo de regulación para poder fijar el eje de ajuste.
A continuación, la perilla de control se coloca en el eje hueco del indicador de posición digitales con el tornillo de fijación insertado en la cavidad del pomo de regulación y que sirve de tope de giro.
Acto seguido, la perilla de control se fija axialmente en el eje hueco del indicador de posición digitales con la ayuda del segundo tornillo de fijación d4 y con el par recomendado MA.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Negro, acabado mate
Resistentes a temperaturas
de hasta 176 °F (80 °C)
Tapa
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
Naranja, RAL 2004, acabado mateDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGR
Tornillos de fijación DIN 916
Acero inoxidable
Con alojamiento hexagonal y extremo en punta
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
N
Sin inscripción
R
Con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
L
Con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido antihorario
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$10.64
7
99
$10.26
100
249
$9.68
≥ 250
$8.71
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.