HRP-POA Rodajas de nivelación de servicio medio Acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior

Foto

 HRP-POA Rodajas de nivelación de servicio medio de acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 180 - 750 kg.
Ajuste de altura con llave de tuercas plana o rueda de ajuste integrada.
Las ruedas tienen una muy baja resistencia al rodamiento y los giros, suave desempeño de rodamiento en pisos parejos y muy alta resistencia a la abrasión.

Especificación

Soporte
  • Aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, color marfil
  • cojinete de bolas sellado en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Accesorio de placa superior
  • Acero, zincado, pasivado azul

Truck Lock
  • caucho duro, negro

Ruedas
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 HRP-POA Rodajas de nivelación de servicio medio de acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso

Version

P71Tamaño de la placa (55 mm x 55 mm)
P72Tamaño de la placa 73 mm x 73 mm)
P74Tamaño de la placa (90 mm x 90 mm)
P76Tamaño de la placa (95 mm x 95 mm)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
h
Altura
total máx.
A x B
Diámetro de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno

Capacidad de carga
(kg)
1.770.712.833.1555 x 5542 x 42M6 / 1/4"180.00
1.970.943.313.5473 x 7358 x 58M6 / 1/4"250.00
2.481.184.094.5790 x 9070 x 70M8 / 5/16"500.00
2.831.264.725.2895 x 9570 x 70M10 / 3/8"750.00

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
D
Version




Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$60.95
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$60.95
2549$55.87
5099$50.79
≥ 100$45.71
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.980 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

HRP-POA-45-P71-GHRP-POA-50-P72-GHRP-POA-63-P74-GHRP-POA-72-P76-G