Las guías lineales telescópicas GN 2404 con extensión parcial se usan, por ejemplo, para cajones de almacenamiento y puertas corredizas,
o en la realización de un movimiento deslizante en dirección lineal.
Si se retira el tornillo de soporte en ambos lados, la distancia de deslizamiento se extiende el largo del riel más una distancia adicional
de ligeramente más que la mitad de la longitud del riel.
Los elementos externos deberán limitar la distancia máxima de deslizamiento. Los soportes del riel han sido designados para proteger contra la
extracción inadvertida de la corredera del riel.
Especificación
Riel y corredera
Acero tratable térmicamente
zincado, acabado pasivado azul
pistas endurecidas
Bolas
Cojinete antifricción de acero, endurecido
Jaula de bolas
Acero, zincado
Cumple con RoHS
Bajo pedido
otras longitudes (basadas en la dimensión de la rejilla de longitudes estándar de 80 mm)
Longitudes especiales (entre orificios d2 y distancias de inicio y fin)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
4
$142.01
5
9
$130.17
10
24
$118.34
≥ 25
$106.51
Peso: 0.639 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.
Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.
Note about forwarding
For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
You will not be redirected automatically. Please click on the link below.
Mexico Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx Teléfono: +52(81)2721-4021 Departamento de ventas Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro
Solicite un catálogo
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).