DIN 468 Manivelles déportées Fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés

Photo

DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés Bohrungskennzeichen: V - Avec carré
Type: F - Avec poignée fixe
Bohrungskennzeichen: V - Avec carré
Type: F - Avec poignée fixe
DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés Bohrungskennzeichen: V - Avec carré
Type: F - Avec poignée fixe DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés Bohrungskennzeichen: B - Alésage
Type: D - Avec poignée tournante DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés Bohrungskennzeichen: B - Alésage
Type: F - Avec poignée fixe DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés Bohrungskennzeichen: V - Avec carré
Type: D - Avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Les manivelles déportées DIN 468 sont disponibles en version standard avec des pièces à main en acier. En cas de nécessité de pièces à main en plastique, le spécifier lors de la commande.

Spécifications

Corps de la manivelle
Fonte (GGG)

  • Fini poudré noir mat, sablé et ébavuré
  • Face de contact du moyeu usinée

Informations sur les poignées

  • Poignée bombée fixe DIN 39-ST
    Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Poignée tournante DIN 98-ST
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc. (en unités métriques et en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 468 Manivelles déportées en fonte, avec poignée bombée fixe ou tournante, avec alésages ronds ou carrés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

FAvec poignée fixe
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l+0.002
Carré
e min.
(Colonne 1)
 
(Colonne 2)
d1 +0.001
Alésage
d2h1h2h3h4 ≈
Type D

Type F
Ø
Poignée
2.48V 10-0.52--0.790.790.431.262.151.970.63
3.15V 10V 120.520.63B 80.940.940.511.502.402.200.71
3.94V 12V 140.630.71B 101.101.100.511.892.642.520.79
4.92V 14V 170.710.87B 101.341.340.552.172.992.830.87
6.30V 17V 190.870.99B 141.501.500.552.563.273.150.98
7.87V 19V 220.991.11B 171.731.730.833.073.803.541.10
9.84V 22V 241.111.27B 171.891.890.833.544.153.941.26
12.40V 24V 271.271.43B 202.132.131.024.134.614.411.42

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur l
Carré s
Alésage d1
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.79
In Stock: 26
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$24.79
5099$22.73
100249$20.66
≥ 250$18.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.251 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
DIN 468-63-V10-FDIN 468-63-V10-DDIN 468-80-B8-FDIN 468-80-B8-DDIN 468-80-V10-FDIN 468-80-V10-DDIN 468-80-V12-FDIN 468-80-V12-DDIN 468-100-B10-FDIN 468-100-B10-DDIN 468-100-V12-FDIN 468-100-V12-DDIN 468-100-V14-FDIN 468-100-V14-DDIN 468-125-B10-FDIN 468-125-B10-DDIN 468-125-V14-FDIN 468-125-V14-DDIN 468-125-V17-FDIN 468-125-V17-DDIN 468-160-B14-FDIN 468-160-B14-DDIN 468-160-V17-FDIN 468-160-V17-DDIN 468-160-V19-FDIN 468-160-V19-DDIN 468-200-B17-FDIN 468-200-B17-DDIN 468-200-V19-FDIN 468-200-V19-DDIN 468-200-V22-FDIN 468-200-V22-DDIN 468-250-B17-FDIN 468-250-B17-DDIN 468-250-V22-FDIN 468-250-V22-DDIN 468-250-V24-FDIN 468-250-V24-DDIN 468-315-B20-FDIN 468-315-B20-DDIN 468-315-V24-FDIN 468-315-V24-DDIN 468-315-V27-FDIN 468-315-V27-D