GN 2279 Niveaux à bulle Aluminium, pour montage sur surface

Photo

GN 2279 Niveau à bulle en aluminium, pour montage sur surface Matériau / Finition: ALN - Finition anodisée, couleur naturelle
Matériau / Finition: ALN - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 2279 Niveau à bulle en aluminium, pour montage sur surface Matériau / Finition: ALN - Finition anodisée, couleur naturelle GN 2279 Niveau à bulle en aluminium, pour montage sur surface Matériau / Finition: ALS - Finition anodisée, noire

Description du produit

Informations

Les niveaux à bulle GN 2279 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Le type A est utilisé si le niveau à bulle doit être utilisé comme outil, p. ex. à différents points de mesure.

Les niveaux à bulle s'alignent par rapport à la surface de référence de manière à ce que la bulle soit à l'intérieur du cercle de marquage une fois que la position horizontale du plan inférieur est atteinte.

Spécifications

Logement
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleALNALN
Finition anodisée, noireALSALS


Élément de niveau à bulle
Corps en verre plastique
Remplissage
Transparent incoloreK


Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Sur demande

Remplissage, vert transparent
Autres sensibilités
Logement en laiton ou en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2279 Niveau à bulle en aluminium, pour montage sur surface schéma

Options de pièce / Tableau

Sensibilité

30Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm

Type

AAvec surface de référence lisse
BAvec goujon fileté pour le montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2h3
0.550.39M 40.370.300.20
0.790.55M 50.510.510.24
1.180.83M 60.590.590.30

Configuration et prix

3D Product Configurator
Matériau / Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.13
5099$12.03
100249$10.94
≥ 250$9.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 2279-ALN-14-K-30-AGN 2279-ALS-14-K-30-AGN 2279-ALN-14-K-30-BGN 2279-ALS-14-K-30-BGN 2279-ALN-20-K-30-AGN 2279-ALS-20-K-30-AGN 2279-ALN-20-K-30-BGN 2279-ALS-20-K-30-BGN 2279-ALN-30-K-30-AGN 2279-ALS-30-K-30-AGN 2279-ALN-30-K-30-BGN 2279-ALS-30-K-30-B