La caractéristique hors du commun des sauterelles à crochet en acier GN 854 réside dans leur design extrêmement robuste, solide et compact, permettant ainsi de les utiliser dans des conditions exigeantes, par exemple une exposition à des températures élevées, de la poussière, du brouillard de pulvérisation, etc.
Le cran d'arrêt spécialement conçu permet le desserrage forcé par le bras de serrage en déplaçant l'étrier en U vers l'avant, par exemple pour séparer les demi-moules.
Le cran d'arrêt doté d'un alésage (codage 1) est actionné à l'aide d'un levier à bouton situé dans la douille alésée, puis retiré après utilisation. Cela permet de gagner de la place et présente l'avantage supplémentaire de ne pas exposer le levier à bouton à des conditions ambiantes défavorables, par en devenant trop chaud pour être utilisé. Le levier à bouton n'est pas inclus avec la sauterelle.
Le cran d'arrêt peut également être installé à l'aide de vis ou de boulons.
Si nécessaire, des pinces et des crans d'arrêt sont également disponibles en tant que pièces séparées ; pour le remplacement, l'axe de support se démontre facilement.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.720 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.