Type BN Inox, ressort à charge standard BSN Inox, ressort à charge élevée
Identification A Aucun élément de verrouillage N Élément de verrouillage
Type: BN - Inox, ressort à charge standard Afficher / Masquer colonnes Référence A - Aucun élément de verrouillage Référence N - Élément de verrouillage d1
Filetage
Forme BN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme BN
finale
Forme BN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme BSN
finale
Forme BSN
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) L04-3114 L04-3141 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3117 L04-3144 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3120 L04-3147 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) - -
L04-3123 L04-3150 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) - -
L04-3126 L04-3153 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3129 L04-3156 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) - -
L04-3132 L04-3159 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) - -
L04-3135 L04-3162 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: BSN - Inox, ressort à charge élevée Afficher / Masquer colonnes Référence A - Aucun élément de verrouillage Référence N - Élément de verrouillage d1
Filetage
Forme BN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme BN
finale
Forme BN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme BSN
finale
Forme BSN
8 x 32 8 x 36 10 x 32 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N) L04-3060 L04-3087 8 x 32* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3063 L04-3090 8 x 36* 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3066 L04-3093 10 x 32* 0.093 0.468 0.065 - - 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
L04-3069 L04-3096 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 - - 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
L04-3072 L04-3099 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 - - 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
L04-3075 L04-3102 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 - - 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
L04-3078 L04-3105 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 - - 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
L04-3081 L04-3108 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 - - 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Pouces d1
Filetage
Forme BN d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
standard
initiale
Forme BN
finale
Forme BN
Charge du ressort
≈
lourde
initiale
Forme BSN
finale
Forme BSN
8 x 32* 8 x 36* 10 x 32* 1/4 x 20 5/16 x 18 3/8 x 16 1/2 x 13 5/8 x 11 0.070 0.093 0.119 0.135 0.186 0.248 0.310 0.437 0.468 0.531 0.562 0.625 0.750 1.062 0.052 0.065 0.078 0.084 0.110 0.151 0.215 0.50 lbf (2.22 N) 0.75 lbf (3.33 N) 1.00 lbf (4.44 N) 1.25 lbf (5.56 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 2.00 lbf (8.89 N) 1.50 lbf (6.67 N) 2.50 lbf (11.12 N) 3.50 lbf (15.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 5.00 lbf (22.24 N) 5.50 lbf (24.46 N) 8.50 lbf (37.80 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.75 lbf (7.78 N) 3.00 lbf (13.34 N) 3.75 lbf (16.68 N) 4.50 lbf (20.01 N) 5.00 lbf (22.24 N) 7.00 lbf (31.13 N) 4.75 lbf (21.12 N) 6.25 lbf (27.80 N) 10.50 lbf (46.70 N) 15.50 lbf (68.94 N) 18.50 lbf (82.29 N) 28.00 lbf (124.55 N) 50.00 lbf (222.41 N)
8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.80 N)
1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.70 N)
5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.80 N) 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
*Avec patch en nylon