HRLK-ALTH Roulettes de mise à niveau à bande de roulement Extrathane® à usage intensif Acier, avec tête pivotante et centre de la roue en aluminium

Photo

 HRLK-ALTH Roulette de mise à niveau à bande de roulement Extrathane® à usage intensif en acier, avec tête pivotante et montage par plaque

Description du produit

Informations

Capacité de charge de 180 à 230 kg
De plus, l'intégration de quatre sièges de roulements spécialement formés et durcis permet d'obtenir une très haute résistance aux chocs et aux impacts. Verrou de chariot en acier.
Réglage de la hauteur avec une clé plate.
Fonctionnement peu bruyant de la roue, faible résistance au roulement, bonne conservation du sol, résistance à l'abrasion très élevée, résistance élevée aux coupures et au déchirement, très bonne liaison chimique avec le centre de la roue.

Spécifications

Support

  • Tôle fortement emboutie, zinguée, finition passivée bleue, sans Cr6
  • liaison très forte et axe de pivot central
  • double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement Blickle Extrathane® polyuréthane-élastomère injecté

  • Dureté de 92° Shore A

  • Marron clair

  • Très bonne liaison chimique avec le centre de la roue

  • Centre/jante de la roue

  • Aluminium moulé sous pression

  • Bande de roulement coulée

  • Argenté


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 HRLK-ALTH Roulette de mise à niveau à bande de roulement Extrathane® à usage intensif en acier, avec tête pivotante et montage par plaque schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)

Type

KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Hauteur totale
h
Hauteur totale max.
T4
Plage de réglage

Taille de la platine
(millimètres)

Distance entre trous
de boulon
(millimètres)

Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.184.724.800.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.20180.00
43.941.575.515.590.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.56230.00

Configuration et prix

D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$219.00
In Stock: 12
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$219.00
1024$200.75
2549$182.50
≥ 50$164.25
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.980 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

HRLK-ALTH-80-P1-KHRLK-ALTH-100-P1-K