Écrous à rainure en T, boulons en T

Un écrou à rainure en T est une pièce standard très courante qui glisse dans des rainures en T correspondantes. Ils sont le plus souvent employés pour les tables de machines et les profilés en aluminium. Sur les tables de machines, les écrous à rainure en T sont généralement utilisés pour fixer et positionner des gabarits et des composants le long des rainures en T de la table. Les écrous sont souvent conçus conformément à la norme DIN 508. Sur les systèmes et structures assemblés à partir de sections en aluminium, les écrous à rainure en T sont utilisés pour relier les différentes sections ou pour rattacher des accessoires. Les conceptions les plus courantes ont un filetage femelle. La gamme Winco comprend également des boulons à rainure en T à tête de marteau ou des boulons à rainure en T.

L'écrou à rainure en T le plus approprié pour chaque application

Winco propose tous les écrous à rainure en T typiques en acier et en inox. La gamme Winco comprend également des écrous à rainure en T en forme de losange pour une insertion verticale dans la rainure en T, des écrous pivotants et des écrous avec éléments de serrage. Ces derniers empêchent le glissement accidentel de l'écrou dans la rainure pendant le processus d'assemblage.
Filtrer produits
Système de mesure
Matériau
Filetage (de - à) Filetage

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales