Afficher / Masquer colonnes
Référence ST - Acier Référence PA - Plastique d1 d2 l1
Longueur de goujon d3 l2 l3 Maximum Load
1.00
1.13
1.25
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
1.50
2.00
2.50
3.00
0.185
0.240
0.293
0.400
1.19
1.25
1.30
1.34
1.69
1.75
1.80
1.84
2.19
2.25
2.30
2.69
3.75
0.38
0.44
0.50
0.56
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
L04-2100 L04-2142 1.00 1/4 x 20 1.50 0.185 1.34 0.38 900 lbf (4003 N)
L04-2103 L04-2145 1.00 1/4 x 20 2.00 0.185 1.84 0.38 900 lbf (4003 N)
L04-2106 L04-2148 1.13 5/16 x 18 1.50 0.240 1.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2109 L04-2151 1.13 5/16 x 18 2.00 0.240 1.80 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2112 L04-2154 1.13 5/16 x 18 2.50 0.240 2.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2115 L04-2157 1.25 3/8 x 16 1.50 0.293 1.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2118 L04-2160 1.25 3/8 x 16 2.00 0.293 1.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2121 L04-2163 1.25 3/8 x 16 2.50 0.293 2.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2124 1.25 3/8 x 16 3.00 0.293 3.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2127 L04-2169 1.25 1/2 x 13 1.50 0.400 1.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2130 L04-2172 1.25 1/2 x 13 2.00 0.400 1.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2175 1.25 1/2 x 13 2.50 0.400 2.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2136 L04-2178 1.25 1/2 x 13 3.00 0.400 2.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 l1
Longueur de goujon d3 l2 l3 Maximum Load
1.00
1.13
1.25
1.25*
1.25**
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
1.50
2.00
2.50
3.00
0.185
0.240
0.293
0.400
1.19
1.25
1.30
1.34
1.69
1.75
1.80
1.84
2.19
2.25
2.30
2.69
3.75
0.38
0.44
0.50
0.56
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
1.00 1/4 x 20 1.50 0.185 1.34 0.38 900 lbf (4003 N)
1.00 1/4 x 20 2.00 0.185 1.84 0.38 900 lbf (4003 N)
1.13 5/16 x 18 1.50 0.240 1.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.13 5/16 x 18 2.00 0.240 1.80 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.13 5/16 x 18 2.50 0.240 2.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.25 3/8 x 16 1.50 0.293 1.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 3/8 x 16 2.00 0.293 1.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 3/8 x 16 2.50 0.293 2.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25* 3/8 x 16 3.00 0.293 3.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 1/2 x 13 1.50 0.400 1.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25 1/2 x 13 2.00 0.400 1.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25** 1/2 x 13 2.50 0.400 2.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25 1/2 x 13 3.00 0.400 2.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* uniquement disponible en ST ** uniquement disponible en PA