Options de pièce / Tableau
Type
A 2x2 alésages borgnes filetés
B 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux
C 2x2 goujons filetés
D 2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
E 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
F 2x goujons filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - 2x2 alésages borgnes filetés Référence B - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux Référence C - 2x2 goujons filetés Référence D - 2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés Référence E - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux Référence F - 2x goujons filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux l1
Dimension
nominale
Dimension
réelle l2
Dimension
nominale
Dimension
réelle d1
Filetage d2 d3 h1 h2 l3 l4 l5 m1 ±0.012 m2 ±0.012 r t
1.77
2.28
2.76
3.82
1.79
2.32
2.76
3.82
1.18
1.57
1.89
2.60
1.20
1.59
1.91
2.60
M 3
M 4
M 5
M 6
0.13
0.17
0.22
0.26
0.10
0.16
0.20
0.24
0.49
0.65
0.79
1.08
0.37
0.49
0.59
0.83
0.59
0.79
0.94
1.30
0.51
0.63
0.67
0.71
0.16
0.24
0.31
0.39
1.18 ±0.012
1.59 ±0.012
1.81 ±0.012
2.51 ±0.012
0.59 ±0.012
0.79 ±0.012
0.94 ±0.012
1.30 ±0.012
0.20
0.24
0.28
0.31
0.16
0.22
0.26
0.35
3NT60/A 1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 - 0.10 0.49 0.37 0.59 - - 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 0.16
3NT60/B 1.77 1.79 1.18 1.20 - 0.13 0.10 0.49 0.37 0.59 - 0.16 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 -
3NT60/C 1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 - 0.10 0.49 0.37 0.59 0.51 - 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 -
3NT60/D 1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 - 0.10 0.49 0.37 0.59 0.51 - 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 0.16
3NT60/E 1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 0.13 0.10 0.49 0.37 0.59 - 0.16 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 0.16
3NT60/F 1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 0.13 0.10 0.49 0.37 0.59 0.51 0.16 1.18 ±0.012 0.59 ±0.012 0.20 -
4NT61/A 2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 - 0.16 0.65 0.49 0.79 - - 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 0.22
4NT61/B 2.28 2.32 1.57 1.59 - 0.17 0.16 0.65 0.49 0.79 - 0.24 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 -
4NT61/C 2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 - 0.16 0.65 0.49 0.79 0.71 - 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 -
4NT61/D 2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 - 0.16 0.65 0.49 0.79 0.71 - 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 0.22
4NT61/E 2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 0.17 0.16 0.65 0.49 0.79 - 0.24 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 0.22
4NT61/F 2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 0.17 0.16 0.65 0.49 0.79 0.71 0.24 1.59 ±0.012 0.79 ±0.012 0.24 -
5NT62/A 2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 - 0.20 0.79 0.59 0.94 - - 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 0.26
5NT62/B 2.76 2.76 1.89 1.91 - 0.22 0.20 0.79 0.59 0.94 - 0.31 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 -
5NT62/C 2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 - 0.20 0.79 0.59 0.94 0.67 - 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 -
5NT62/D 2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 - 0.20 0.79 0.59 0.94 0.67 - 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 0.26
5NT62/E 2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 0.22 0.20 0.79 0.59 0.94 - 0.31 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 0.26
5NT62/F 2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 0.22 0.20 0.79 0.59 0.94 0.67 0.31 1.81 ±0.012 0.94 ±0.012 0.28 -
6NT63/A 3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 - 0.24 1.08 0.83 1.30 - - 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 0.35
6NT63/B 3.82 3.82 2.60 2.60 - 0.26 0.24 1.08 0.83 1.30 - 0.39 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 -
6NT63/C 3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 - 0.24 1.08 0.83 1.30 0.63 - 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 -
6NT63/D 3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 - 0.24 1.08 0.83 1.30 0.63 - 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 0.35
6NT63/E 3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 0.26 0.24 1.08 0.83 1.30 - 0.39 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 0.35
6NT63/F 3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 0.26 0.24 1.08 0.83 1.30 0.63 0.39 2.51 ±0.012 1.30 ±0.012 0.31 -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
l1
Dimension
nominale
Dimension
réelle l2
Dimension
nominale
Dimension
réelle d1
Filetage d2 d3 h1 h2 l3 l4 l5 m1 ±0.012 m2 ±0.012 r t
1.77
2.28
2.76
3.82
1.79
2.32
2.76
3.82
1.18
1.57
1.89
2.60
1.20
1.59
1.91
2.60
M 3
M 4
M 5
M 6
0.13
0.17
0.22
0.26
0.10
0.16
0.20
0.24
0.49
0.65
0.79
1.08
0.37
0.49
0.59
0.83
0.59
0.79
0.94
1.30
0.51
0.63
0.67
0.71
0.16
0.24
0.31
0.39
1.18
1.59
1.81
2.51
0.59
0.79
0.94
1.30
0.20
0.24
0.28
0.31
0.16
0.22
0.26
0.35
1.77 1.79 1.18 1.20 M 3 0.13 0.10 0.49 0.37 0.59 0.51 0.16 1.18 0.59 0.20 0.16
2.28 2.32 1.57 1.59 M 4 0.17 0.16 0.65 0.49 0.79 0.71 0.24 1.59 0.79 0.24 0.22
2.76 2.76 1.89 1.91 M 5 0.22 0.20 0.79 0.59 0.94 0.67 0.31 1.81 0.94 0.28 0.26
3.82 3.82 2.60 2.60 M 6 0.26 0.24 1.08 0.83 1.30 0.63 0.39 2.51 1.30 0.31 0.35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type
Largeur l1
Longueur l2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$11.14
In Stock: 7
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $11.14
10 249 $10.73
250 499 $10.13
≥ 500 $9.11
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351