EN 158 Charnières Technopolymère, avec trois options de montage

Photo

EN 158 Charnières en technopolymère, avec trois options de montage Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
ELESA original design
code: CFJ.
Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
EN 158 Charnières en technopolymère, avec trois options de montage Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés EN 158 Charnières en technopolymère, avec trois options de montage Type: B - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux EN 158 Charnières en technopolymère, avec trois options de montage Type: C - 2x2 goujons filetés

Description du produit

Informations

Les charnières EN 158 ont une particularité, elles ne sont pas démontables depuis l'extérieur. L'assemblage ne peut être effectué que depuis l'intérieur. La broche n'est pas accessible car elle est entièrement intégrée dans le matériau plastique.

Cette configuration répond aux toutes dernières normes de sécurité et de sûreté.

Spécifications

Charnière
Plastique (Polyamide PA)
  • noir, finition mate
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Goupille
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Insert filetés
Laiton nickelé
Goujons filetés
Acier nickelé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 158 Charnières en technopolymère, avec trois options de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
C2x2 goujons filetés
B2x2 alésages pour vis à 6 pans creux
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1
Filetage
d2h1h2l3l4m1 ±0.01m2 ±0.01A/F
en mm
t1t2
2.761.97M 60.240.770.390.670.931.811.18100.310.24

Configuration et prix

3D Product Configurator
Largeur l1
Longueur l2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.22
In Stock: 100
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$16.22
10249$15.63
250499$14.75
≥ 500$13.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.145 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 158-70-50-AEN 158-70-50-CEN 158-70-50-B