DIN 908
Bouchons de tuyau filetés
Acier zingué avec ou sans rondelles d'étanchéité, cuivre ou aluminium
Options de pièce / Tableau
Type A Sans joint AC Avec joint en cuivre AA Avec joint en aluminium
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1
Filetage du tuyau
Filetage du tuyau d2 -0.014 d3 d4
Joint
Diamètre extérieur l1 ±0.008 l2 +0.02 s A/F
M 8 x 1 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 14 x 1.5 M 16 x 1.5 M 18 x 1.5 M 20 x 1.5 M 22 x 1.5 M 24 x 1.5 M 26 x 1.5 M 27 x 2 M 30 x 1.5 M 33 x 2 M 42 x 2 M 48 x 2 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 0.47 0.55 0.67 0.71 0.75 0.83 0.87 0.91 0.98 1.02 1.06 1.14 1.22 1.26 1.42 1.54 1.93 2.17 0.33 0.39 0.41 0.48 0.53 0.56 0.64 0.67 0.72 0.80 0.84 0.88 0.96 1.04 1.05 1.07 1.19 1.31 1.32 1.66 1.67 1.89 1.90 0.45 0.53 0.63 0.71 0.79 0.83 0.87 0.94 1.02 1.06 1.14 1.22 1.26 1.42 1.54 1.93 2.17 0.31 0.47 0.55 0.63 0.12 0.16 0.20 0.04 0.06 0.08 0.16 0.20 0.24 0.31 0.39 0.47 0.67 0.87 0.94
M 8 x 1 - 0.47 0.33 0.45 0.31 0.12 0.04 0.16
M 10 x 1 - 0.55 0.41 0.53 0.31 0.12 0.04 0.20
- G 1/8 0.55 0.39 0.53 0.31 0.12 0.04 0.20
M 12 x 1.5 - 0.67 0.48 0.63 0.47 0.12 0.06 0.24
- G 1/4 0.71 0.53 0.71 0.47 0.12 0.06 0.24
M 14 x 1.5 - 0.75 0.56 0.71 0.47 0.12 0.06 0.24
M 16 x 1.5 - 0.83 0.64 0.79 0.47 0.12 0.06 0.31
- G 3/8 0.87 0.67 0.83 0.47 0.12 0.06 0.31
M 18 x 1.5 - 0.91 0.72 0.87 0.47 0.16 0.06 0.31
M 20 x 1.5 - 0.98 0.80 0.94 0.55 0.16 0.06 0.39
- G 1/2 1.02 0.84 1.02 0.55 0.16 0.06 0.39
M 22 x 1.5 - 1.06 0.88 1.06 0.55 0.16 0.06 0.39
M 24 x 1.5 - 1.14 0.96 1.14 0.55 0.16 0.08 0.47
M 26 x 1.5 - 1.22 1.04 1.22 0.63 0.16 0.08 0.47
M 27 x 2 - 1.26 1.07 1.26 0.63 0.16 0.08 0.47
- G 3/4 1.26 1.05 1.26 0.63 0.16 0.08 0.47
M 30 x 1.5 - 1.42 1.19 1.42 0.63 0.16 0.08 0.67
M 33 x 2 - 1.54 1.31 1.54 0.63 0.20 0.08 0.67
- G 1 1.54 1.32 1.54 0.63 0.20 0.08 0.67
M 42 x 2 - 1.93 1.67 1.93 0.63 0.20 0.08 0.87
- G 1 1/4 1.93 1.66 1.93 0.63 0.20 0.08 0.87
M 48 x 2 - 2.17 1.90 2.17 0.63 0.20 0.08 0.94
- G 1 1/2 2.17 1.89 2.17 0.63 0.20 0.08 0.94
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Matériau
Filetage du tuyau d1
Filetage du tuyau d1
Type
Matériau
Filetage du tuyau d1
Filetage du tuyau d1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$0.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 99 $0.53 100 249 $0.48 250 499 $0.44 ≥ 500 $0.40
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
DIN 908-ST-M27X2-AC DIN 908-ST-M14X1,5-AC DIN 908-ST-M24X1,5-A DIN 908-ST-M33X2-A DIN 908-ST-M42X2-AA DIN 908-ST-G1-AC DIN 908-ST-M26X1,5-AA DIN 908-ST-M8X1-AC DIN 908-ST-G1-A DIN 908-ST-M10X1-AC DIN 908-ST-G3/4-AA DIN 908-ST-M20X1,5-A DIN 908-ST-M20X1,5-AA DIN 908-ST-M42X2-A DIN 908-ST-G3/8-AC DIN 908-ST-M48X2-A DIN 908-ST-G1/2-AC DIN 908-ST-M8X1-A DIN 908-ST-M26X1,5-A DIN 908-ST-M27X2-A DIN 908-ST-G1/4-AA DIN 908-ST-M12X1,5-AC DIN 908-ST-M16X1,5-AC DIN 908-ST-M33X2-AC DIN 908-ST-M18X1,5-AC DIN 908-ST-G1/2-A DIN 908-ST-M12X1,5-A DIN 908-ST-M10X1-A DIN 908-ST-G1/8-AC DIN 908-ST-G3/4-A DIN 908-ST-M8X1-AA DIN 908-ST-M33X2-AA DIN 908-ST-G1/8-A DIN 908-ST-M30X1,5-AC DIN 908-ST-G11/2-A DIN 908-ST-M30X1,5-A DIN 908-ST-G11/4-A DIN 908-ST-M20X1,5-AC DIN 908-ST-G11/4-AC DIN 908-ST-M22X1,5-AC DIN 908-ST-M22X1,5-A DIN 908-ST-M30X1,5-AA DIN 908-ST-M16X1,5-AA DIN 908-ST-G3/8-AA DIN 908-ST-G11/4-AA DIN 908-ST-G1/8-AA DIN 908-ST-G1-AA DIN 908-ST-M27X2-AA DIN 908-ST-M18X1,5-AA DIN 908-ST-G11/2-AC DIN 908-ST-G3/8-A DIN 908-ST-M42X2-AC DIN 908-ST-M48X2-AA DIN 908-ST-G1/4-AC DIN 908-ST-M14X1,5-A DIN 908-ST-M18X1,5-A DIN 908-ST-M16X1,5-A DIN 908-ST-M24X1,5-AA DIN 908-ST-G1/4-A DIN 908-ST-M22X1,5-AA DIN 908-ST-M24X1,5-AC DIN 908-ST-G1/2-AA DIN 908-ST-G3/4-AC DIN 908-ST-M10X1-AA DIN 908-ST-G11/2-AA DIN 908-ST-M14X1,5-AA DIN 908-ST-M48X2-AC DIN 908-ST-M26X1,5-AC DIN 908-ST-M12X1,5-AA