EN 745
Bouchons filetés en plastique avec joint plat
Options de pièce / Tableau
Codage
1 | Sans perçage d'évent |
2 | Avec perçage d'évent |
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Pipe thread | | d2
Perçage d'évent | d3 | e ≈ | l1 | l2 | s |
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8 | M 10 x 1.5 | M 12 x 1.5 | - | 0.08 | 0.59 | 0.87 | 0.35 | 0.63 | 0.75 |
G 1/4 | M 14 x 1.5 | - | - | 0.08 | 0.59 | 0.87 | 0.35 | 0.67 | 0.75 |
G 3/8 | M 16 x 1.5 | - | - | 0.08 | 0.69 | 1.00 | 0.35 | 0.71 | 0.87 |
G 1/2 | M 18 x 1.5 | M 20 x 1.5 | - | 0.08 | 0.83 | 1.26 | 0.43 | 0.79 | 1.06 |
G 3/4 | M 22 x 1.5 | M 25 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 0.08 | 0.98 | 1.46 | 0.47 | 0.87 | 1.26 |
G 1 | M 35 x 1.5 | - | - | 0.08 | 1.22 | 1.73 | 0.51 | 0.91 | 1.50 |
G 1 1/4 | M 40 x 1.5 | - | - | 0.08 | 1.50 | 2.11 | 0.55 | 1.02 | 1.81 |
G 1 1/2 | - | - | - | 0.08 | 1.81 | 2.50 | 0.59 | 1.10 | 2.17 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$1.66
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 9 | $1.66 |
10 | 249 | $1.60 |
250 | 499 | $1.51 |
≥ 500 | | $1.35 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.008 lbs
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
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO
EN 745-G1/8-1EN 745-G1/8-2EN 745-M10x1,5-1EN 745-M10x1,5-2EN 745-M12x1,5-1EN 745-M12x1,5-2EN 745-G1/4-1EN 745-G1/4-2EN 745-M14x1,5-1EN 745-M14x1,5-2EN 745-G3/8-1EN 745-G3/8-2EN 745-M16x1,5-1EN 745-M16x1,5-2EN 745-G1/2-1EN 745-G1/2-2EN 745-M18x1,5-1EN 745-M18x1,5-2EN 745-M20x1,5-1EN 745-M20x1,5-2EN 745-G3/4-1EN 745-G3/4-2EN 745-M22x1,5-1EN 745-M22x1,5-2EN 745-M25x1,5-1EN 745-M25x1,5-2EN 745-M26x1,5-1EN 745-M26x1,5-2EN 745-M35x1,5-1EN 745-M35x1,5-2EN 745-G1-1EN 745-G1-2EN 745-G11/4-1EN 745-G11/4-2EN 745-M40x1,5-1EN 745-M40x1,5-2EN 745-G11/2-1EN 745-G11/2-2