GN 741
Bouchons de remplissage / vidange
Aluminium, avec symboles de remplissage et vidange DIN, avec joint NBR, avec ou sans évent
Options de pièce / Tableau
Type OS Neutre, blanc OSS Neutre, noir anodisé ES Avec symbole de recharge DIN, blanc ESS Avec symbole de recharge DIN, finition noire anodisée AS Avec symbole de vidange DIN, blanc ASS Avec symbole de vidange DIN, finition noire anodisée
N° d'identification 1 Sans perçage d'évent 2 Avec perçage d'évent
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1 d2
Filetage du tuyau Filetage d3
Perçage d'évent
d4
Thread e ≈ l1 l2 s t
0.75 0.87 1.02 1.26 1.57 1.97 2.36 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 M 14 x 1.5 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 M 26 x 1.5 M 27 x 1.5 M 33 x 1.5 M 40 x 1.5 M 42 x 1.5 M 42 x 2 0.08 M 5 0.68 0.82 0.96 1.23 1.46 1.86 2.27 0.61 0.63 0.67 0.77 0.83 0.87 0.31 0.33 0.35 0.43 0.47 0.51 0.59 0.71 0.83 1.06 1.26 1.61 1.97 0.31
0.75 G 1/4 M 14 x 1.5 - - 0.08 M 5 0.68 0.61 0.31 0.59 0.31
0.87 G 3/8 M 16 x 1.5 - - 0.08 M 5 0.82 0.61 0.31 0.71 0.31
1.02 G 1/2 M 20 x 1.5 - - 0.08 M 5 0.96 0.63 0.33 0.83 0.31
1.26 G 3/4 M 26 x 1.5 M 27 x 1.5 - 0.08 M 5 1.23 0.67 0.35 1.06 0.31
1.57 G 1 M 33 x 1.5 - - 0.08 M 5 1.46 0.77 0.43 1.26 0.31
1.97 G 1 1/4 M 40 x 1.5 M 42 x 1.5 M 42 x 2 0.08 M 5 1.86 0.83 0.47 1.61 0.31
2.36 G 1 1/2 - - - 0.08 M 5 2.27 0.87 0.51 1.97 0.31
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Diamètre extérieur d1
Filetage du tuyau d2
Filetage d2
Type
N° d'identification
Diamètre extérieur d1
Filetage du tuyau d2
Filetage d2
Type
N° d'identification
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$9.22
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 49 $9.22 50 99 $8.45 100 249 $7.68 ≥ 250 $6.91
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.149 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
GN 741-32-M27X1,5-ASS-2 GN 741-50-G11/4-ES-2 GN 741-32-M26X1,5-AS-1 GN 741-50-M40X1,5-OS-2 GN 741-50-G11/4-ASS-1 GN 741-40-M33X1,5-AS-2 GN 741-32-M26X1,5-ASS-1 GN 741-32-M27X1,5-OSS-1 GN 741-40-M33X1,5-AS-1 GN 741-19-G1/4-AS-1 GN 741-32-M26X1,5-OS-2 GN 741-26-G1/2-ASS-2 GN 741-32-M26X1,5-OSS-1 GN 741-22-M16X1,5-ES-1 GN 741-19-M14X1,5-AS-1 GN 741-60-G11/2-OSS-2 GN 741-26-M20X1,5-AS-1 GN 741-22-G3/8-ESS-1 GN 741-40-M33X1,5-OS-2 GN 741-50-M42X2-ASS-1 GN 741-19-G1/4-OSS-1 GN 741-32-M27X1,5-OS-2 GN 741-32-G3/4-OS-1 GN 741-50-M42X2-AS-2 GN 741-32-M26X1,5-ES-1 GN 741-50-M42X1,5-ESS-2 GN 741-50-M40X1,5-AS-1 GN 741-32-M26X1,5-OS-1 GN 741-60-G11/2-ESS-2 GN 741-26-G1/2-ES-2 GN 741-50-M40X1,5-ES-1 GN 741-60-G11/2-ASS-2 GN 741-32-M27X1,5-AS-2 GN 741-19-M14X1,5-OS-2 GN 741-26-M20X1,5-OSS-1 GN 741-19-M14X1,5-ESS-2 GN 741-50-M42X1,5-ASS-2 GN 741-32-M26X1,5-AS-2 GN 741-50-M40X1,5-OSS-1 GN 741-22-G3/8-OS-2 GN 741-50-M40X1,5-ASS-2 GN 741-50-G11/4-AS-1 GN 741-32-M26X1,5-ESS-2 GN 741-26-G1/2-OSS-1 GN 741-50-G11/4-ASS-2 GN 741-40-M33X1,5-ESS-1 GN 741-22-G3/8-AS-2 GN 741-32-M27X1,5-ESS-1 GN 741-19-G1/4-ESS-1 GN 741-50-M42X1,5-OSS-2 GN 741-40-G1-ES-2 GN 741-40-M33X1,5-ESS-2 GN 741-50-G11/4-OSS-2 GN 741-22-G3/8-ES-2 GN 741-22-G3/8-OSS-2 GN 741-40-M33X1,5-ES-2 GN 741-26-G1/2-OSS-2 GN 741-50-M42X2-OS-2 GN 741-60-G11/2-AS-1 GN 741-32-G3/4-OSS-2 GN 741-60-G11/2-OS-1 GN 741-32-M27X1,5-OSS-2 GN 741-50-M42X2-ES-1 GN 741-26-M20X1,5-OSS-2 GN 741-22-M16X1,5-AS-2 GN 741-50-G11/4-ESS-2 GN 741-22-G3/8-OSS-1 GN 741-22-M16X1,5-ASS-2 GN 741-19-M14X1,5-OSS-2 GN 741-50-M42X1,5-ES-1 GN 741-19-M14X1,5-ESS-1 GN 741-19-M14X1,5-ES-2 GN 741-50-M40X1,5-OS-1 GN 741-26-G1/2-AS-2 GN 741-40-G1-OSS-1 GN 741-50-M42X2-OSS-2 GN 741-26-G1/2-ESS-1 GN 741-22-M16X1,5-OS-2 GN 741-50-M40X1,5-OSS-2 GN 741-50-M42X2-AS-1 GN 741-50-G11/4-OS-2 GN 741-50-G11/4-ESS-1 GN 741-32-M26X1,5-OSS-2 GN 741-19-G1/4-AS-2 GN 741-26-M20X1,5-ASS-1 GN 741-32-G3/4-ESS-2 GN 741-26-M20X1,5-OS-1 GN 741-19-M14X1,5-ASS-2 GN 741-50-M40X1,5-ASS-1 GN 741-19-M14X1,5-AS-2 GN 741-50-M42X1,5-AS-2 GN 741-32-G3/4-ES-1 GN 741-32-G3/4-ES-2 GN 741-60-G11/2-ES-1 GN 741-32-G3/4-OSS-1 GN 741-40-G1-ESS-2 GN 741-32-G3/4-ASS-1 GN 741-26-G1/2-OS-1 GN 741-22-M16X1,5-AS-1 GN 741-50-M40X1,5-ES-2 GN 741-26-M20X1,5-OS-2 GN 741-19-G1/4-OS-2 GN 741-32-M27X1,5-ES-2 GN 741-40-M33X1,5-OSS-1 GN 741-22-M16X1,5-ES-2 GN 741-22-M16X1,5-OSS-2 GN 741-50-M42X1,5-ESS-1 GN 741-32-M26X1,5-ESS-1 GN 741-22-M16X1,5-OSS-1 GN 741-50-M40X1,5-AS-2 GN 741-40-G1-AS-1 GN 741-19-G1/4-ASS-1 GN 741-32-M26X1,5-ES-2 GN 741-50-M42X2-ESS-2 GN 741-40-M33X1,5-ASS-1 GN 741-26-G1/2-ESS-2 GN 741-50-M42X2-ASS-2 GN 741-50-M42X1,5-OSS-1 GN 741-22-G3/8-OS-1 GN 741-60-G11/2-OSS-1 GN 741-40-M33X1,5-ES-1 GN 741-26-M20X1,5-AS-2 GN 741-22-G3/8-AS-1 GN 741-19-M14X1,5-OS-1 GN 741-40-M33X1,5-ASS-2 GN 741-32-M27X1,5-ES-1 GN 741-19-M14X1,5-ES-1 GN 741-40-G1-OS-1 GN 741-40-G1-OSS-2 GN 741-50-M42X2-ES-2 GN 741-50-G11/4-OS-1 GN 741-50-M42X1,5-AS-1 GN 741-60-G11/2-ES-2 GN 741-22-G3/8-ASS-1 GN 741-22-G3/8-ES-1 GN 741-32-M27X1,5-ASS-1 GN 741-19-G1/4-ES-2 GN 741-26-G1/2-ES-1 GN 741-50-M40X1,5-ESS-2 GN 741-26-G1/2-AS-1 GN 741-32-G3/4-AS-2 GN 741-40-G1-OS-2 GN 741-26-M20X1,5-ESS-1 GN 741-22-G3/8-ASS-2 GN 741-22-M16X1,5-ESS-1 GN 741-50-M42X1,5-ES-2 GN 741-32-G3/4-ESS-1 GN 741-50-M42X1,5-ASS-1 GN 741-50-M40X1,5-ESS-1 GN 741-50-M42X1,5-OS-2 GN 741-50-G11/4-AS-2 GN 741-22-M16X1,5-OS-1 GN 741-32-G3/4-OS-2 GN 741-26-G1/2-OS-2 GN 741-60-G11/2-ESS-1 GN 741-22-M16X1,5-ASS-1 GN 741-50-M42X1,5-OS-1 GN 741-40-M33X1,5-OS-1 GN 741-40-G1-AS-2 GN 741-26-M20X1,5-ASS-2 GN 741-60-G11/2-ASS-1 GN 741-19-G1/4-OSS-2 GN 741-60-G11/2-AS-2 GN 741-26-G1/2-ASS-1 GN 741-60-G11/2-OS-2 GN 741-19-G1/4-ES-1 GN 741-50-M42X2-ESS-1 GN 741-50-M42X2-OSS-1 GN 741-40-G1-ASS-2 GN 741-40-G1-ASS-1 GN 741-32-M27X1,5-AS-1 GN 741-40-G1-ESS-1 GN 741-50-M42X2-OS-1 GN 741-26-M20X1,5-ES-1 GN 741-26-M20X1,5-ESS-2 GN 741-32-M26X1,5-ASS-2 GN 741-22-G3/8-ESS-2 GN 741-50-G11/4-ES-1 GN 741-19-G1/4-ASS-2 GN 741-40-M33X1,5-OSS-2 GN 741-40-G1-ES-1 GN 741-32-M27X1,5-OS-1 GN 741-32-G3/4-AS-1 GN 741-19-M14X1,5-OSS-1 GN 741-32-G3/4-ASS-2 GN 741-32-M27X1,5-ESS-2 GN 741-19-G1/4-ESS-2 GN 741-19-G1/4-OS-1 GN 741-26-M20X1,5-ES-2 GN 741-22-M16X1,5-ESS-2 GN 741-50-G11/4-OSS-1 GN 741-19-M14X1,5-ASS-1