Les bouchons filetés GN 441 ont un diamètre externe d1 correspondant aux trous de vissage destinés au raccordements des tuyaux boulonnés DIN 3852.
Le joint est intégré dans un encastrement radial sur le côté plan, ce qui rend le joint imperdable, ainsi il ne peut pas sortir pendant le serrage. Le joint est également relativement souple, ce qui renforce l'effet d'étanchéité, même sur des surfaces irrégulières.
Pour la version avec joint VITON®, voir GN 442.
Spécifications
Corps
Aluminium
finition mate barattée
ou finition plastique noir
Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Disponible avec ou sans évent
Joint
Caoutchouc synthétique NBR (Perbunan)
Résistant aux températures jusqu'à 250 °F (120 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.