EN 282.10 Noix de serrage articulées Plastique

Photo

EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
x<sub>1</sub>: 40
ELESA original design
code: TCC-TP-PBF / TCC-TP-PB
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
x1: 40
EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
x<sub>1</sub>: 40 EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
x<sub>1</sub>: 75 EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
x<sub>1</sub>: 40 EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
x<sub>1</sub>: 75

Description du produit

Informations

Dans la position initiale, l’axe de l’alésage de serrage des noix de serrage articulées EN 282.10 est parallèle à la surface de la bride et peut être pivoté de ±90°. Il maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

À l'emplacement des vis z1, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

L'emplacement des vis z2 sert à fixer l’axe du joint, qui peut être réglé en continu ou par pas de 10°, selon le modèle.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition mateGRGR

Vis à tête creuse DIN 912
Inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
  • Inox AISI 304
  • Autobloquant avec anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Douilles à serrage EN 290
Manettes indexables GN 911.9

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 282.10 Noix de serrage articulées en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SRéglage en continu
TRéglable par pas de 10° (dentelure)

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
x1d2kl1m1m2tx2y1y2z1
Emplacement des vis
z2
Emplacement des vis
Accessoire
Manettes
recom.
GN 911.9 pour
z1 / z2

l2
B 301.570.261.774.171.301.650.31-2.952.36M8-25M8-252.483.07
B 302.950.261.774.171.302.640.312.362.952.36M8-25M8-252.483.07

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Longueur x1
Type


N° d'identification

Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$24.53
799$23.64
100249$22.30
≥ 250$20.07
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.238 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 282.10-B30-40-S-2-SWEN 282.10-B30-40-S-2-GREN 282.10-B30-40-T-2-SWEN 282.10-B30-40-T-2-GREN 282.10-B30-75-S-2-SWEN 282.10-B30-75-S-2-GREN 282.10-B30-75-T-2-SWEN 282.10-B30-75-T-2-GR