GN 913.6 Vis de fixation avec aimant de retenue Acier

Photo

GN 913.6 Vis de fixation en acier avec aimant de retenue

Description du produit

Informations

Les vis de fixation GN 913.6 constituent un ensemble magnétique blindé.

Un exemple d'utilisation de ces vis de fixation concerne une butée de pièce, l'aimant maintenant la pièce en place.

Spécifications

Acier
  • Classe 5 de résistance à la traction
    (500 N/mm²)
  • zingué, finition passivée bleue

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C

RoHS

Sur demande

Autres longueurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 913.6 Vis de fixation en acier avec aimant de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dLongueur-0.04
Longueur nominale
A/F
en mm
Forces
magnétiques nominales en N
M 60.470.630.790.981.1830.56 lbf (2.5 N)
M 80.630.790.981.181.5741.57 lbf (7 N)
M 100.790.981.181.571.9752.47 lbf (11 N)
M 120.981.181.571.972.3663.82 lbf (17 N)
M 161.181.571.972.363.1587.87 lbf (35 N)
*Thread is nut compatible

Configuration et prix

3D Product Configurator
Filetage d
Longueur l
Matériau de l'aimant

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.61
In Stock: 131
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$6.61
250499$6.06
500999$5.51
≥ 1000$4.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 913.6-M6-12-NDGN 913.6-M6-16-NDGN 913.6-M6-20-NDGN 913.6-M6-25-NDGN 913.6-M6-30-NDGN 913.6-M8-16-NDGN 913.6-M8-20-NDGN 913.6-M8-25-NDGN 913.6-M8-30-NDGN 913.6-M8-40-NDGN 913.6-M10-20-NDGN 913.6-M10-25-NDGN 913.6-M10-30-NDGN 913.6-M10-40-NDGN 913.6-M10-50-NDGN 913.6-M12-25-NDGN 913.6-M12-30-NDGN 913.6-M12-40-NDGN 913.6-M12-50-NDGN 913.6-M12-60-NDGN 913.6-M16-30-NDGN 913.6-M16-40-NDGN 913.6-M16-50-NDGN 913.6-M16-60-NDGN 913.6-M16-80-ND