EN 278.9 Noix de serrage orientables Plastique

Photo

EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
Original design
code: TCC-TP
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: AV - Avec dentelures mâle
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: AV - Avec dentelures mâle
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: IV - Avec dentelures femelle
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: IV - Avec dentelures femelle
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate

Description du produit

Informations

La patte de fixation des noix de serrage orientables EN 278.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure ou intérieure. L’alésage de serrage maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacée par des manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Les noix de serrage orientables EN 278.9 peuvent être assemblées avec les embases orientables EN 272.9 et les noix de serrage orientables EN 276.9 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition mateGRGR

Vis à tête creuse DIN 912
Inox AISI 304


Écrou à 6 pans DIN 985

  • Inox AISI 304
  • Autobloquant avec anneau en polyamide

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 278.9 Noix de serrage orientables en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OZSans encoche de centrage (lisse)
AVAvec dentelures mâle
IVAvec dentelures femelle

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
b
Largeur de pivot
d2kl1l2mstz
Emplacement des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.9 pour z

l3
B 301.570.331.753.741.731.650.530.79M8-252.483.07

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type



N° d'identification

Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$11.37
799$10.96
100249$10.34
≥ 250$9.31
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...