B-PO Roulettes fixes à roue en nylon à usage moyen Acier, avec support de platine, série de support standard

Photo

 B-PO Roulettes fixes à roue en nylon à usage moyen avec support de platine, série support normal Type: G - Palier lisse
Type: G - Palier lisse
 B-PO Roulettes fixes à roue en nylon à usage moyen avec support de platine, série support normal Type: G - Palier lisse  B-PO Roulettes fixes à roue en nylon à usage moyen avec support de platine, série support normal Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Capacité de charge allant de 125 à 400 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué
  • Axe de roue boulonné
  • Zingué, bleu passivé, sans Cr6

Roue

  • Nylon résistant aux chocs
  • Dureté de 70° Shore D
  • blanc naturel, sauf tailles en pouces avec roues de 3,50" de diamètre qui sont grises

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série PO

Schéma technique

Masquer schéma technique
 B-PO Roulettes fixes à roue en nylon à usage moyen avec support de platine, série support normal schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

GPalier lisse
KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Hauteur
totale
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
43.941.465.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"180.00
54.921.575.913 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"180.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Hauteur
totale
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
3.1252.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"150.00
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200.00
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200.00
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400.00
66.891.978.39140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400.00

Configuration et prix

D
Version



Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.08
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$25.08
5099$22.99
100249$20.90
≥ 250$18.81
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.146 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.