L-PO Roulettes pivotantes à roue en nylon pour service mi-lourd Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard

Photo

 L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
 L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix  L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard Type: G - Palier lisse  L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 180 à 400 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Support de pivot avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de pivot pour usage intensif
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Nylon de haute qualité, moulé sous pression
  • Couleur blanc naturel

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série PO

Schéma technique

Masquer schéma technique
 L-PO Acier embouti, zingué, avec support de platine, série de support standard schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.465.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.50180.00
54.921.576.143 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.50180.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50200.00
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200.00
54.921.975.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200.00
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400.00
76.891.978.39140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56400.00

Configuration et prix

D
Version



Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$28.24
5099$25.88
100249$23.53
≥ 250$21.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.433 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.