DIN 508 Écrous à rainure en T Steel

Photo

DIN 508 Écrous à rainure en T, acier Résistance à la traction: 10 - Finition noircie
Résistance à la traction: 10 - Finition noircie
DIN 508 Écrous à rainure en T, acier Résistance à la traction: 10 - Finition noircie DIN 508 Écrous à rainure en T, acier Résistance à la traction: 8 - blanc

Description du produit

Informations

La capacité de charge maximale est autorisée avec la portée totale du filetage de l'écrou.

Des tasseaux DIN 508 combinés à des goujons DIN 6379 permettent d'obtenir des boulons à rainure en T.

Spécifications

Corps de l'écrou à rainure en T

  • Acier, trempé conformément à la classe de propriété matérielle de qualité 10
  • Classe de propriété matérielle Économie 8

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 508 Écrous à rainure en T, acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
-0.012/-0.02dehkLargeur de la rainure en T
DIN 650
0.197M 4----0.35 -0.020.260.118 -0.0120.20
0.236M 5----0.39 -0.020.310.157 -0.020.24
0.315M 6----0.51 -0.020.390.236 -0.020.31
0.394M 6M 8---0.59 -0.020.470.236 -0.020.39
0.472M 8M 10---0.71 -0.020.550.276 -0.020.47
0.551M 8*M 10M 12--0.87 -0.020.630.315 -0.020.55
0.630M 8*M 10M 12M 14-0.98 -0.020.710.354 -0.020.63
0.709M 8*M 10*M 12M 14M 161.10 -0.020.790.394 -0.020.71
0.787M 12M 16M 18--1.26 -0.020.940.472 -0.020.79
0.866M 16M 18*M 20--1.38 -0.021.100.551 -0.020.87
0.945M 16*M 20M 22--1.57 -0.021.260.630 -0.020.94
1.102M 16*M 20M 22*M 24-1.73 -0.041.420.709 -0.041.10
1.181M 24*----1.891.500.7481.18
1.260M 27*----1.971.570.7871.26
1.417M 24*M 30*---2.13 -0.041.730.866 -0.041.42
1.654M 30*M 36*---2.56 -0.042.051.024 -0.041.65
1.890M 42*----2.952.361.1811.89
2.126M 48*----3.352.761.3392.13
* Classe 8 disponible sur demande à partir d'une quantité minimale donnée

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d
Résistance à la traction


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.09
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.