EN 151 Charnières Plastique, différents type de montage

Photo

EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
ELESA original design
code: CFA./CFA/F
Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés
EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: C - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: D - 2x2 goujons filetés EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: F - 2x goujons filetés/2x alésages pour vis fraisées EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage Type: H - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux

Description du produit

Informations

Les charnières EN 151 sont disponibles en neuf options de montage différentes.

Spécifications

Charnière
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)

Goupille de charnière
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Insert filetés
Laiton
nickelé


Goujons filetés
Laiton
nickelé


RoHS

Sur demande

Plastique (Polyamide) en gris

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 151 Charnières en plastique, différents type de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x2 alésages pour vis à 6 pans creux
C2x2 alésages pour vis à tête fraisée
D2x2 goujons filetés
E2x goujons filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
F2x goujons filetés/2x alésages pour vis fraisées
G2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
H2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
I2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis fraisées
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Dimension
nominale

Dimension
réellel
l2
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1
Filetage
d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0.01m2 ±0.01t1t2
1.54*1.521.571.56M 40.170.120.550.350.370.75-0.550.980.980.260.18
1.891.891.931.95M 50.220.160.750.430.511.020.550.671.221.180.280.22
2.522.522.562.56M 60.260.200.910.530.591.180.710.941.571.570.390.26
3.863.843.863.80M 100.410.311.380.810.911.810.791.382.462.340.590.41
*Uniquement disponible dans les types A, B et C

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type









Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.91
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.91
10249$7.62
250499$7.19
≥ 500$6.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.043 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.