EN 151.3 Charnières Technopolymère avec trous de montage de vis fraisées et plaques de recouvrement

Photo

EN 151.3 Charnières en technopolymère avec trous de montage de vis fraisées et plaques de recouvrement Type: EH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales
ELESA original design
code: CFT.
Type: EH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales
EN 151.3 Charnières en technopolymère avec trous de montage de vis fraisées et plaques de recouvrement Type: EH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales EN 151.3 Charnières en technopolymère avec trous de montage de vis fraisées et plaques de recouvrement Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

Description du produit

Informations

Le cache des charnières EN 151.3 empêche l'introduction de saletés dans la zone des vis. Elle permet également l'aspect esthétique de la charnière.

Résistant aux températures jusqu'à 80 °C (175 °F).

Spécifications

Corps de charnière
Technopolymère (Polyamide PA), noir, finition mate


Goupille de charnière
Technopolymère (polyacétal POM)


Cache
Technopolymère (polyacétal BPT), finition brillante noire


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 151.3 Charnières en technopolymère avec trous de montage de vis fraisées et plaques de recouvrement schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SH2x2 alésages pour vis à tête fraisée
EH2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
l2
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1
Type SH

Type EH
d2h1h2h3h4 -0.02h5 l3m1 ±0.01m2 ±0.01A/F
Type EH
en mm
1.571.501.571.560.180.180.120.510.350.180.160.710.690.980.987
1.891.891.931.950.220.220.160.650.450.200.200.910.851.221.208.5
1.891.891.931.95-0.26*0.160.650.450.200.200.910.851.221.2010
2.562.482.562.560.260.260.200.850.590.300.281.181.141.571.5710
*Not suitable for socket cap screw DIN 912-M6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Diamètre d'alésage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.05
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.05
10249$3.90
250499$3.68
≥ 500$3.31
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.023 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.