EN 519 Poignées cylindriques Plastique phénolique, avec filetage moulé

Photo

EN 519 Poignées cylindriques en plastique phénolique, avec filetage moulé
ELESA original design
code: I.280

Description du produit

Informations

Lors de l'utilisation des poignées cylindriques EN 519, la portion filetée de l'arbre doit être suffisamment longue de manière à reposer complètement dans la poignée. Dans le cas contraire, le plastique risque de se détériorer sous l'effet de contraintes excessives.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante
  • Filetage moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 519 Poignées cylindriques en plastique phénolique, avec filetage moulé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2
min.
l3  ±0.02
0.711/4 x 200.591.570.980.14
0.835/16 x 180.671.971.380.30
0.913/8 x 160.752.561.570.30
1.023/8 x 160.833.152.170.28
1.101/2 x 130.873.542.280.31
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2
min.
l3  ±0.02
0.55M 50.431.100.470.06
0.71M 60.591.570.980.14
0.71M 80.591.570.980.14
0.83M 60.671.970.980.14
0.83M 80.671.971.380.30
0.91M 80.752.561.180.30
0.91M 100.752.561.570.30
1.02M 80.833.151.770.28
1.02M 100.833.152.170.28
1.02M 120.833.152.170.39
1.10M 80.873.541.770.28
1.10M 100.873.542.170.28
1.10M 120.873.542.280.31
1.14M 120.914.572.280.31
1.22M 120.984.022.280.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.98
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.98
10249$2.87
250499$2.71
≥ 500$2.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.