EN 521.7 Volants plein Technopolymère, avec poignée de sécurité éclipsable encastrée

Photo

EN 521.7 Technopolymère, volants à bras à disque plein, avec poignée de sécurité éclipsable encastrée
ELESA original design

code: VDS+IR

Description du produit

Informations

Les volants pleins EN 521.7 sont conçus pour des applications où il est nécessaire que la poignée revienne à sa position de départ après utilisation pour des raisons de sécurité ou de manque d'espace.
Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut la tirer vers le haut de 90° vers la jante jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien.

Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée.
Lorsque la poignée est relâchée, le ressort la ramène automatiquement en position rétractée.

Le volant à main est équipé de brides arrière pour les doigts.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère spécial à haute résistance aux chocs (Polypropylène PP)

  • Renforcé à haute résistance,
    résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Cache
Plastique

  • Gris clair
  • Ajustement par pression

Poignées de sécurité rabattables

  • Plastique, technopolymère
    Noir, finition mate
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Acier, finition oxyde noir

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 521.7 Technopolymère, volants à bras à disque plein, avec poignée de sécurité éclipsable encastrée schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette

Type

RAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4d5d6d7hl1l2l3r
6.891/21.381.301.731.381.540.631.101.933.152.76
7.875/81.571.501.971.571.730.511.422.093.543.19
9.845/81.571.502.241.891.970.751.422.363.544.09

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$127.20
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$127.20
799$122.57
100249$115.64
≥ 250$104.07
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.300 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.