EN 521.8 Volants pleins pour indicateurs de position Technopolymère, pour indicateurs EN 000.8 ou 000.3 avec poignée tournante

Photo

EN 521.8 Technopolymère, volants pleins pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 avec poignée tournante
ELESA original design
code: VDSC.-GXX2+I

Description du produit

Informations

Volants pleins en technopolymère de conception originale Elesa® EN 521.8.

Ces volants ont un évidement dans le moyeu pour accepter les indicateurs de position EN 000.8 ou EN 000.3.

Si l'application nécessite le retrait occasionnel de l'indicateur de position, le volant peut être commandé sur demande avec un capuchon EN 576 pour couvrir l'évidement vide.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Haute résistance aux chocs
  • résistants aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Poignée tournante

  • Plastique, technopolymère
  • Broche filetée en acier zingué
  • noir, finition mate

Insert fileté pour recevoir la poignée tournante
Laiton


Vis sans tête pour immobiliser l'indicateur de position : DIN 916
6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Sur demande

Volant plein à poignée éclipsable d1 = 200
Autres modifications dont rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 521.8 Technopolymère, volants pleins pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 avec poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette

Type

DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Poignée
Pour les indicateurs de position
EN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
4.92B 8B 100.871.382.991.060.872.481.612.561.930.872.362.36
7.87B 16B 201.181.652.991.501.342.761.573.543.150.982.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type

Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche, percez un trou traversant (si nécessaire), puis serrez-le à l'aide de la vis de fixation.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que le point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles Indicateurs de position EN 000.8, l'aiguille et le compteur Indicateurs de position EN 000.3 respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$55.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$55.13
799$53.13
100249$50.12
≥ 250$45.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.735 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 521.8-125-B8-DEN 521.8-125-B10-DEN 521.8-200-B16-DEN 521.8-200-B20-D