EN 570.3 Manivelles droites Plastique, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier

Photo

EN 570.3 Manivelles droites plastique, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier
Elesa original design
code: MT-AT+IR

Description du produit

Informations

Les manivelles droites EN 570.3 sont liées à un arbre au moyen d'un axe transversal et sont utilisées dans des applications où la pièce doit rester occasionnellement en position rétractée.

La poignée est tirée de son logement conique dans le sens de la flèche et ensuite inclinée.

Un ressort de compression verrouille la poignée dans les deux positions d'extrémité.

Un verrouillage positif est obtenu en position de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logement conique.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Poignées éclipsables

  • Plastique
    Noir, finition mate
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, finition noircie

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces, de dimensions supérieures à celles répertoriées.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 570.3 Manivelles droites plastique, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1 H9
Alésage
d2d3d4h1h2h3h4h5 ≈t
min.
Ø
Poignée
2.52B 3/80.590.791.041.240.690.530.551.770.710.63
3.15B 3/80.710.941.181.460.930.530.552.360.910.71
3.94B 1/20.710.941.321.590.980.550.732.560.870.87
5.12B 5/81.021.341.541.931.340.590.732.561.100.87
6.30B 3/41.021.361.732.151.420.710.733.151.100.94
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1 H9
Alésage
d2d3d4h1h2h3h4h5 ≈t
min.
Ø
Poignée
2.52B 80.590.791.041.240.690.530.551.770.710.63
3.15B 100.710.941.181.460.930.530.552.360.910.71
3.94B 120.710.941.321.590.980.550.732.560.870.87
5.12B 141.021.341.541.931.340.590.732.561.100.87
6.30B 161.021.361.732.151.420.710.733.151.100.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Alésage d1

Pouces


Métrique


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$47.89
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$47.89
799$46.15
100249$43.54
≥ 250$39.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.198 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 570.3-64-B3/8EN 570.3-80-B3/8EN 570.3-100-B1/2EN 570.3-130-B5/8EN 570.3-160-B3/4EN 570.3-64-B8EN 570.3-80-B10EN 570.3-100-B12EN 570.3-130-B14EN 570.3-160-B16