EN 570.6 Manivelles droites Technopolymère, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier

Photo

EN 570.6 Manivelles droites technopolymère, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier

Description du produit

Informations

Manivelles droites EN 570.6 avec pièce à main éclipsable dans les cas où la pièce à main ne doit pas dépasser.

En position de fonctionnement, la pièce à main est parfaitement verrouillée. La pièce à main peut être repliée en place en la tirant dans la direction axiale hors de son cône de positionnement.

Le ressort maintient fermement la pièce à main dans les deux positions.

La structure de la manivelle droite et le technopolymère spécial utilisé rendent cette poignée très robuste et adaptée aux travaux intensifs.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Disque de recouvrement
Autocollant en aluminium anodisé mat (à appliquer après l'assemblage de la manivelle droite sur l'arbre)


Poignées éclipsables

  • Plastique, technopolymère
    Noir, finition mate
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, finition oxyde noir

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces, de dimensions supérieures à celles répertoriées.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 570.6 Manivelles droites technopolymère, avec poignée de verrouillage éclipsable et mécanisme éclipsable acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l1d1
Trou pilote
d2d3d4h1h2h3h4h5
min.
h6h7h8l2tØ
Poignée
3.15B 60.870.671.181.421.260.390.510.550.592.202.174.131.020.87
3.94B 80.940.831.341.571.460.390.590.630.792.562.445.041.100.91
5.12B 101.100.981.571.931.730.550.790.590.792.562.806.381.180.91
6.30B 101.341.061.772.171.930.590.910.670.793.153.117.801.181.02
8.35B 121.571.221.972.362.090.591.020.790.913.543.439.921.181.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Trou pilote d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.25
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$59.25
799$57.09
100249$53.86
≥ 250$48.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.383 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.