EN 740.1 Disques d'étiquetage pour bouchons d'huile Aluminium, avec symbole de vidange

Photo

EN 740.1 Disques d'étiquetage en aluminium pour bouchons d'huile, avec symbole de vidange
ELESA Original design
code: MH-S

Description du produit

Informations

Les disques d'étiquetage en aluminium de EN 740.1 peuvent être utilisés sur les bouchons d'huile EN740, EN 745, EN 747.

Spécifications

Aluminium


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 740.1 Disques d'étiquetage en aluminium pour bouchons d'huile, avec symbole de vidange schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d3
0.59
0.69
0.83
0.98
1.22

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.84
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$0.84
799$0.81
100249$0.77
≥ 250$0.69
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.