Options de pièce / Tableau
Codage
1 | Sans perçage d'évent |
2 | Avec perçage d'évent |
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1
Filetage du tuyau | d2
Perçage d'évent
| d3 | e ≈ | l1 | l2 | s |
| | | | | | |
G 1/4 | 0.08 | 0.59 | 0.87 | 0.35 | 0.67 | 0.75 |
G 3/8 | 0.08 | 0.69 | 1.00 | 0.35 | 0.71 | 0.87 |
G 1/2 | 0.08 | 0.83 | 1.26 | 0.43 | 0.79 | 1.06 |
G 3/4 | 0.08 | 0.98 | 1.46 | 0.47 | 0.87 | 1.26 |
G 1 | 0.08 | 1.22 | 1.73 | 0.51 | 0.91 | 1.50 |
G 1 1/4 | 0.08 | 1.50 | 2.11 | 0.55 | 1.02 | 1.81 |
G 1 1/2 | 0.08 | 1.81 | 2.50 | 0.59 | 1.10 | 2.17 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$2.83
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 9 | $2.83 |
10 | 249 | $2.73 |
250 | 499 | $2.58 |
≥ 500 | | $2.32 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.017 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.