GN 10 Manivelles à 3 boules Acier, avec poignée fixe et alésage traversant

Photo

GN 10 Manivelles à 3 boules acier, avec poignée fixe et alésage traversant

Description du produit

Informations

Les manivelles à 3 boules GN 10 permettent des réglages précis.

Les manivelles équilibrées EN 510 et GN 112.1 sont des solutions alternatives à conception moderne.

Spécifications

Corps de la manivelle
Acier

  • Finement tourné
  • Zingué, finition passivée bleue

Poignée fixe DIN 39
Acier zingué, finition passivée bleue


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, alésages borgnes, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc. (en unités métriques et en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées.


Poignée tournante DIN 98-ST

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 10 Manivelles à 3 boules acier, avec poignée fixe et alésage traversant schéma

Options de pièce / Tableau

Type

FAvec poignée fixe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.001
Alésage traversant
d2d3d4Ø
Poignée
h1h2 ≈Longueur l
100B 70.510.630.710.390.511.220.98
101B 80.590.750.790.510.671.571.10
102B 80.630.790.870.550.671.771.34
103B 100.710.910.980.630.771.971.61
104B 120.791.021.100.710.852.201.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
N° taille
Alésage d1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.39
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$26.39
5099$24.19
100249$22.00
≥ 250$19.80
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.