GN 1050.1 Inserts Acier, pour raccords rapides GN 1050 et brides GN 1050.2

Photo

GN 1050.1 Inserts en acier pour raccords rapides GN 1050 et brides GN 1050.2 Type: A - Avec insert de goujon fileté
Type: A - Avec insert de goujon fileté
GN 1050.1 Inserts en acier pour raccords rapides GN 1050 et brides GN 1050.2 Type: A - Avec insert de goujon fileté GN 1050.1 Inserts en acier pour raccords rapides GN 1050 et brides GN 1050.2 Type: I - Avec insert taraudé

Description du produit

Informations

Les inserts GN 1050.1 permettent de positionner et de raccorder les composants sans outils à l'aide de raccords rapides GN 1050 pour un ajustement serré et reproductible. Les dimensions et les propriétés matérielles des goujons ont été précisément adaptées aux raccords pour assurer une bonne fonctionnalité.

Il est possible d'acheter les goujons individuellement, de façon à pouvoir les associer à un raccord en alternance, afin de positionner efficacement les dispositifs de fixation à différents endroits en fonction de la pièce. Les goujons sont fixés avec un insert de goujon fileté ou un insert taraudé, selon le type.

Pour atteindre les capacités de charge indiquées, les trous filetés de la pièce ainsi que les vis et écrous insérés doivent présenter une classe de résistance d’au moins 8.

Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoire pour le montage des inserts et offrent des options de fixation supplémentaires.

Spécifications

AcierST

  • Trempé
  • Zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1050.1 Inserts en acier pour raccords rapides GN 1050 et brides GN 1050.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec insert de goujon fileté
IAvec insert taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille nominale
Raccord rapide
GN 1050
d2
Filetage
d1d3 ±0.001l1l2A/F
en mm
t
mini.
±0.004
Décalage axial
2M 102.090.7191.460.5960.710.016
2M 122.090.7191.460.7160.710.016

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille nominale
Filetage d2
Type


Matériau

Informations sur le montage et la charge

MD1050{St:_}BL-39251-0
Afficher / Masquer colonnes
Taille nominaled2
Filetage de montage
raccords rapides
d5
Filetage de montage
inserts GN 1050.1
FZ
Charge de traction max.
FD
Charge de compression max.
FR
Charge de cisaillement max.
2NM 10M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 10M 125620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 127868 lbf (35 kN)7868 lbf (35 kN)6295 lbf (28 kN)

Instructions de sécurité : Les capacités de charge ne peuvent être atteintes que si la structure environnante est capable de supporter ces charges. Tous les trous filetés de la pièce ainsi que les vis et écrous insérés doivent présenter une classe de résistance d’au moins 8. Selon l'application, des facteurs de sécurité supplémentaires doivent être ajoutés.

Exemple d'application pour systèmes de profilés

MD1050{St:_}AN-39459-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$42.16
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$42.16
1024$38.65
2549$35.14
≥ 50$31.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.