GN 1050.2 Brides Acier pour raccords rapides GN 1050 et inserts GN 1050.1

Photo

GN 1050.2 Brides en acier pour raccords rapides GN 1050 et inserts GN 1050.1 Codage: F - Palier fixe
Codage: F - Palier fixe
GN 1050.2 Brides en acier pour raccords rapides GN 1050 et inserts GN 1050.1 Codage: F - Palier fixe GN 1050.2 Brides en acier pour raccords rapides GN 1050 et inserts GN 1050.1 Codage: L - Palier flottant

Description du produit

Informations

Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoires pour le montage des raccords rapides GN 1050 et des inserts GN 1050.1 afin d'élargir les possibilités de fixation des deux éléments de fixation.

Elles sont utilisées partout où la méthode de fixation standard des raccords ou des inserts utilisant le filetage taraudé central ou le goujon fileté n'est pas possible ou sous-optimale en raison de la structure environnante. Cela peut se produire avec des systèmes de profilés en aluminium ou des pièces à paroi mince dont la résistance est insuffisante pour supporter une charge ponctuelle.

La bride et le raccord peuvent être positionnés en insérant des goupilles à came ou des goupilles cylindriques dans les alésages d4 pour éviter toute torsion involontaire. Pour le codage L (palier flottant), les trous de goupille sont conçus pour ne pas limiter le décalage radial du raccord.

Spécifications

AcierST
Zingué, finition passivée bleueZBZB


Vis à tête fraisée ISO 10642
Acier, classe de résistance 8.8
Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Autres finitions, par exemple fini poudré

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1050.2 Brides en acier pour raccords rapides GN 1050 et inserts GN 1050.1 schéma

Options de pièce / Tableau

Codage

FPalier fixe
LPalier flottant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille nominale
Raccord rapide
GN 1050
d1d2
Filetage
d3d4
Codage F

Codage L
l1l2l3l4m1m2
22.09M 120.330.240.330.390.592.174.331.573.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille nominale
Codage


Matériau

Finition
ZB

Exemple d'application pour systèmes de profilés

MD1050{St:_}AN-39459-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$33.14
1024$30.38
2549$27.62
≥ 50$24.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.529 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.