A | Sans dentelures |
B | Avec 30 dentelures |
d1 | d2 H7 Alésage avec rainure de clavette K | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 Longueur d'arbre max. | k | Length l | w +0.5° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 | K 10 | K 12 | 1.26 | 0.20 | 1.75 | 1.46 | 0.51 | 0.65 | 1.18 | 4.80 | 22° |
2.36 | K 14 | K 16 | 1.26 | 0.20 | 1.97 | 1.54 | 0.59 | 0.73 | 1.42 | 4.92 | 19° |
La goupille de positionnement est de type cunéiforme en standard, ce qui garantit un positionnement sans jeu et permet également un engagement et un désengagement faciles. Si un positionnement sans jeu n'est pas nécessaire, une goupille (fabriquée à partir d'une vis de pression) peut être utilisée. Les dentelures peuvent être carrées ou comporter des goujons et des trous appropriés. Ces trous doivent être suffisamment grands pour que le goujon ne soit pas limité lors de son engagement (rayon de pivotement du levier). Plus petit angle disponible pour les dentelures spéciales : Taille 54 - 11° Taille 60 - 9° Des angles plus petits peuvent être obtenus avec des dentelures et des goujons appropriés. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351