GN 251.6 Vis d'arrêt Acier, avec aimant de retenue

Photo

GN 251.6 Vis d'arrêt acier, avec aimant de retenue

Description du produit

Informations

Les vis d'arrêt GN 251.6 constituent un ensemble magnétique blindé.

Ces vis d'arrêt peuvent servir de butée de pièce de travail, avec l'aimant maintenant la pièce de travail en place.

L'écrou de blocage intégré peut être utilisé pour fixer la vis d'arrêt après le positionnement.

Spécifications

Vis à tête hexagonale
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Écrou à 6 pans
Acier

  • Classe 04 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 251.6 Vis d'arrêt acier, avec aimant de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1*l1d2e ≈k1k2l2
max.
sCharge nominale en N
M 60.470.630.790.981.180.390.430.16 -0.020.130.120.395.62 lbf (25 N)
M 80.630.790.981.181.570.510.570.21 -0.020.160.150.5111.24 lbf (50 N)
M 100.790.981.181.571.970.670.700.25 -0.020.200.180.6716.86 lbf (75 N)
M 120.981.181.571.972.360.750.790.30 -0.040.240.200.7524.73 lbf (110 N)
M 161.181.571.972.363.150.941.060.39 -0.040.310.240.9432.60 lbf (145 N)
*Thread is nut compatible

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.75
In Stock: 790
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.75
100249$7.10
250499$6.46
≥ 500$5.81
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 251.6-M6-12-NDGN 251.6-M6-16-NDGN 251.6-M6-20-NDGN 251.6-M6-25-NDGN 251.6-M6-30-NDGN 251.6-M8-16-NDGN 251.6-M8-20-NDGN 251.6-M8-25-NDGN 251.6-M8-30-NDGN 251.6-M8-40-NDGN 251.6-M10-20-NDGN 251.6-M10-25-NDGN 251.6-M10-30-NDGN 251.6-M10-40-NDGN 251.6-M10-50-NDGN 251.6-M12-25-NDGN 251.6-M12-30-NDGN 251.6-M12-40-NDGN 251.6-M12-50-NDGN 251.6-M12-60-NDGN 251.6-M16-30-NDGN 251.6-M16-40-NDGN 251.6-M16-50-NDGN 251.6-M16-60-NDGN 251.6-M16-80-ND