GN 272.4 Équerres de montage Aluminium

Photo

GN 272.4 Aluminium, équerres de montage

Description du produit

Informations

Les équerres de montage GN 272.4 sont utilisées pour monter des capteurs ; pour une autre version, voir GN 271.4.

Spécifications

Aluminium
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


RoHS

Sur demande

Version inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 272.4 Aluminium, équerres de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Bore
for sensor
b
Swivel width
d2d3Longueur lm1m2t1t2x1x2y1y2
B 181.571.970.262.071.281.180.390.282.361.652.361.65
B 301.571.970.262.071.281.180.390.282.361.652.361.65

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Largeur de pivot b
Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.50
1024$21.54
2549$19.58
≥ 50$17.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.