GN 272 Embases orientables Aluminium

Photo

GN 272 Aluminium, embases orientables Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 272 Aluminium, embases orientables Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 272 Aluminium, embases orientables Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 272 Aluminium, embases orientables Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 272 Aluminium, embases orientables Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 272 Aluminium, embases orientables Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 272 Aluminium, embases orientables Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 272 Aluminium, embases orientables Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 272 Aluminium, embases orientables Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les embases orientables GN 272 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 274, GN 276 ou GN 278 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 272 Aluminium, embases orientables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OZSans encoche de centrage (lisse)
MZAvec encoche de centrage
AVAvec dentelures mâle
IVAvec dentelures femelle
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b
Largeur
pivot
d1d2Longueur lm1m2t1t2sx1x2y1y2
1.570.330.262.071.281.180.790.280.512.361.652.361.65
2.560.400.433.332.052.071.280.550.674.132.914.132.91

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de pivot b
Type




Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.56
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.56
1024$21.60
2549$19.64
≥ 50$17.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.